Ubah Bahasa :
Tabel bahan
Spesifikasi umum
Unit
iglidur® B
Metode pengujian
kepadatan
g / cm³
1,15
Warna
abu-abu
maks. Penyerapan kelembapan pada 23°C/50% kelembaban ruangan.
% berdasarkan berat
1,0
DIN 53495
maks. total penyerapan kelembaban
berat
6,3
Koefisien gesekan geser, dinamis, terhadap baja
μ
0,18-0,28
nilai pv, maks. (kering)
MPa x m / s
0,15
Spesifikasi mekanis
modulus lentur
MPa
1.800
DIN 53457
kekuatan lentur pada suhu 20°C
MPa
55
DIN 53452
Kekuatan tekan
MPa
20
tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan (20°C)
MPa
40
Kekerasan Shore D
69
DIN 53505
Spesifikasi fisik dan termal
Suhu aplikasi jangka panjang atas
°C
+100
suhu aplikasi jangka pendek atas
°C
+130
Suhu aplikasi yang lebih rendah
°C
-40
konduktivitas termal
W / m x K
0,24
ASTM C 177
koefisien ekspansi termal (pada suhu 23°C)
K-1 x 10-5
12
DIN 53752
Spesifikasi kelistrikan
Resistivitas volume
Ωcm
> 1010
DIN IEC 93
resistensi permukaan
Ω
> 109
DIN 53482
Tabel 01: Data material

diagram. 01: Nilai pv yang diizinkan untuk iglidur® B bantalan biasa dengan ketebalan dinding 1 mm dalam operasi kering terhadap poros baja, pada suhu +20 ° C, dipasang di rumah baja
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = beban [MPa]
Kekuatan tekan bantalan iglidur® B rendah, tetapi ini adalah sifat penting dari bantalan. Bantalan ini terutama digunakan di mana peredam getaran dan pemisahan akustik diperlukan.

diagram. 02: tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan sebagai fungsi suhu (40 MPa pada +20 ° C)
X = suhu [°C]
Y = beban [MPa]
Spesifikasi mekanis
Tekanan permukaan maksimum yang direkomendasikan mewakili parameter material mekanis. Tidak mungkin untuk menarik kesimpulan tentang tribologi dari hal ini. kekuatan tekan bantalan biasa iglidur® B menurun dengan meningkatnya suhu. diagram 02 menggambarkan hubungan ini.

Diagram 03: Deformasi di bawah tekanan dan suhu
X = beban [MPa]
Y = Deformasi [%]
Deformasi pada 40 MPa di bawah suhu kamar adalah 5,3% (diagram. 03).

Diagram 04: Koefisien gesekan sebagai fungsi dari kecepatan permukaan, p = 0,75MPa
X = kecepatan permukaan [m/s]
Y = koefisien gesekan μ
Gesekan dan keausan
Koefisien gesekan sedikit meningkat seiring dengan kecepatan dan menurun seiring dengan beban. Kekasaran poros antara 0,4 dan 0,6 Ra adalah ideal. Selama beban bantalan tidak terlalu tinggi, nilai keausan yang dicapai cukup baik. Peningkatan beban menghasilkan peningkatan keausan yang tidak proporsional.

Diagram 05: Koefisien gesekan sebagai fungsi tekanan, v = 0,01 m/s
X = beban [MPa]
Y = koefisien gesekan μ
iglidur® B
Kering
Gemuk
minyak
air
koefisien gesekan µ
0,18 - 0,28
0,09
0,04
0,04
Tabel 04: koefisien gesekan untuk iglidur® B terhadap baja
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagram. 06: Keausan, aplikasi berputar dengan material shaft yang berbeda, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material shaft
Y = keausan [μm/km]
A = aluminium, anodisasi keras
B = kebebasan baja potong
C = Cf53
D = Cf53, berlapis krom keras
E = baja karbon HR
F = 304 SS
G = baja bermutu tinggi
Bahan poros
Pengaruh material poros terhadap ketahanan aus tidak terlalu besar.
Diagram 06 dan 07 mengilustrasikan bahwa data keausan yang sangat mirip dapat dicapai dengan bahan poros yang berbeda. Jika diharapkan kinerja berjalan yang tinggi, beban pada bantalan tidak boleh terlalu tinggi.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB