Harap pilih lokasi pengiriman Anda

Pilih halaman negara/wilayah yang dapat mempengaruhi berbagai faktor seperti harga, pilihan pengiriman dan ketersediaan produk.
Ukuran lead screw terbaru

Halus, tenang, umur masa pakai yang panjang

Dimensi dryspin® terbaru: perluasan rangkaian produk ulir sliding dan helix tinggi

Lead screw heliks tinggi adalah bagian dari rangkaian produk dryspin® kami, yang dirancang khusus untuk aplikasi yang cepat dan efisien. Di sini, tersedia ukuran ulir dari DS4x2.4 hingga DS18x100. Rangkaian produk lead screw juga menawarkan pitch kecil dengan keunggulan dryspin® yang terkenal.

► Pengoperasian yang bebas-getaran dan senyap 
► Pemesinan lead screw online tanpa pengetahuan CAD sebelumnya
► Umur masa pakai drive lead screw dapat diprediksi secara online
► Panjang yang diinginkan tanpa pemborosan
► Umur masa pakai hingga 30% lebih lama karena asimetri ulir
 
Jelajahi di toko online kami

Penghematan dengan lead screw: data teknis dan rangkaian produk [mm]

Semua lead screw dryspin® yang dapat dibuat sesuai pesanan. Harap konfigurasikan ini secara online atau kirimkan gambar Anda kepada kami. Kemudian kami dapat memberikan penawaran singkat.
Part No.

Ulir
d1 (-0,1)
d3 (-0,1)
P
L maks.
Berat [kg]
Jumlah gear
Sudut pitch [°]
DST-LS-10x20-R-□-ES
DS10x20
10
7.0
20
1,000
0.44
6
32.48
DST-LS-12.7x10-R-□-ES
DS12.7x10
12.7
9.6
10
1,000
0,81
4
14.07
DST-LS-25x5-R-□-ES
DS25x5
25 (-0.25)
20.6
5
1,000
3.18
1
3,64
□ = panjang variabel
 
  • Senyap karena geometri ulirnya 
  • Masa pakai hingga 30% lebih lama berkat asimetris
  • Seri pengujian yang sedang berlangsung di laboratorium pengujian di lokasi 
  • Pengoperasian yang bebas-pelumasan dan pembersihan mudah karena stainless steel AISI 304 yang tahan korosi
  • Alat online gratis untuk pemesinan lead screw tanpa pengetahuan CAD sebelumnya, termasuk gambar dimensi 2D dan harga langsung

Sekilas dimensi baru dari lead screw heliks tinggi dryspin®


Informasi penting lebih lanjut:


geometri ulir dryspin®

Pengoperasian yang lancar, getaran yang lebih sedikit - Alternatif untuk ulir trapesium

Apa yang dimaksud dengan teknologi lead screw dan apa yang saya pahami darinya?
Teknologi lead screw adalah bagian dari drive teknologi dan, secara kasar, menjelaskan konversi berulang dari gerakan berputar menjadi gerakan translasi dalam siklus reguler. Teknologi lead screw dryspin® yang dipatenkan pada tahun 2014 oleh Tim Pengembangan Teknologi Lead Screw dryspin®. Penekanan khusus diberikan pada peningkatan umur masa pakai dan peningkatan efisiensi. Rangkaian produk dryspin® yang mencakup lead screw (heliks tinggi) yang terbuat dari stainless steel atau aluminium dan mur lead screw yang sesuai yang terbuat dari polimer igus® berkinerja tinggi. Mereka tersedia dengan pitch dari 1mm hingga 100mm. Geometri ulir dryspin® merupakan perpanjangan dari teknologi ulir konvensional, seperti ulir metrik dan trapesium. teknologi lead-screw dryspin® yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan geometri lead-screw konvensional.Bagaimana cara mengetahui arah ulir lead screw saya?
Apakah arah putaran ulir ke kanan atau ke kiri dapat dengan mudah ditentukan dengan inspeksi visual. Jika Anda melihat lead screw dari depan, Anda dapat melihat dengan jelas perbedaan antara ulir bagian-kiri dan bagian-kanan.  Untuk lead screw dengan ulir bagian-kanan, sisi ulir naik dari bagian kiri bawah ke bagian kanan atas. Dalam gambar produksi, ulir sebelah kanan sering kali ditandai dengan huruf RH, misalnya DS10x20-RH. Informasi lebih lanjut.

Mengunci-sendiri - apakah yang dimaksud disini?
Mengunci-sendiri berarti mur lead screw dan lead screw tidak dapat digerakkan tanpa adanya gaya eksternal. Segera setelah gesekan statis terlampaui, komponen tidak lagi dapat mengunci-sendiri. Penggerak sekrup trapesium multistart memiliki fitur "penguncian-residual"; penggerak sekrup heliks tinggi tidak memiliki fitur mengunci-sendiri. Karena penguncian-otomatis bergantung pada sudut pitch dan koefisien gesekan pasangan geser, hilangnya penguncian otomatis dapat terjadi dengan koefisien gesekan yang sangat rendah bahkan dengan ulir trapesium start tunggal. Informasi lebih lanjut. 

Pengoperasian yang tenang dan bebas getaran serta kecepatan lebih tinggi
Karena sisi gigi yang membulat dan toleransi manufaktur yang lebih ketat terhadap geometri ulir dryspin®, kemungkinan permukaan kontak yang menimbulkan kebisingan antara mur lead screw dan lead screw berkurang. Alasannya adalah semakin besar kontak antara dua permukaan yang bergerak melawan satu sama lain, semakin banyak getaran yang ditransmisikan, yang dapat dianggap sebagai bunyi berderak atau mencicit. Ini berarti kecepatan perjalanan yang lebih tinggi dapat dicapai tanpa menimbulkan kebisingan yang sesuai.

Umur masa pakai hingga 30% lebih lama karena asimetri ulir
Karena kesenjangan yang lebih besar antara masing-masing pitch ulir dryspin®, ulir tersebut secara ideal beradaptasi dengan spesifikasi polimer igus® berkinerja tinggi yang bebas-pelumasan. Proporsi polimer yang dioptimalkan secara tribologis dalam pitch ulir dapat ditingkatkan dengan faktor 1,3. Material yang lebih tahan aus dan tingkat efisiensi yang lebih tinggi sangat penting untuk umur masa pakai yang lima kali lebih lama dibandingkan geometri benang standar. Informasi lebih lanjut.

Bisakah saya melumasi lead screw plastik saya?
Bukan rahasia lagi bahwa igus® mendukung bearing tanpa-pelumasan. Sederhananya, pelumasan tidak diperlukan untuk produk igus®. Banyak orang berpikir bahwa mengoles beberapa produk sangat penting untuk menjamin produk tersebut tidak menggumpal dan memastikan kelancaran pergerakan. Namun, kita sering lupa bahwa pelumasan bukanlah prasyarat untuk semua produk. Tidak diperlukan pelumasan untuk mur lead-screw igus®; Namun, itu masih bisa digunakan. Penting untuk memeriksa ketahanan terhadap pelumas yang akan digunakan.

Coba sendiri teknologi dryspin®

Dengan bantuan sampel lead screw gratis

Memegang sampel nyata di tangan Anda adalah bagian penting untuk memahami komponen Anda. Kami akan dengan senang hati mengirimkan sampel penggerak lead screw dryspin kami untuk tujuan ini. Kami telah merangkum semua spesifikasi dan keunggulan teknologi lead screw dryspin dalam sampel untuk Anda. Buktikan sendiri dan jika Anda memiliki pertanyaan, ahli kami akan dengan senang hati membantu.
Permintaan sampel lead screw gratis disini


Pesan secara online:

Ukuran ulir
Ke toko online

Kirim permintaan kontak:

Permintaan kontak
Ke formulir permintaan

Dapatkan lebih banyak informasi:

Gambar USP
Ke halaman informasi dryspin



Istilah-istilah "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chain untuk cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "polimer gerak", "gerak", "plastic for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "Readycable", "Readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros", dan "yes" adalah merek dagang yang dilindungi secara hukum dari igus® SE & Co. KG/Cologne di Republik Federal Jerman dan jika ada di beberapa negara asing. Ini adalah daftar merek dagang yang tidak lengkap (misalnya. aplikasi merek dagang yang tertunda atau merek dagang terdaftar) dari igus SE & Co. KG atau perusahaan afiliasi igus di Jerman, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan/atau negara atau yurisdiksi lain.

igus® SE & Co. KG menunjukkan bahwa mereka tidak menjual produk apa pun dari perusahaan Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber dan semua produsen drive disebutkan di situs web ini. Produk yang ditawarkan oleh igus® adalah milik igus® SE & Co. KG.