Harap pilih lokasi pengiriman Anda

Pilih halaman negara/wilayah yang dapat mempengaruhi berbagai faktor seperti harga, pilihan pengiriman dan ketersediaan produk.
Ukuran ulir baru

Memperluas rangkaian produk nut lead screw cetakan injeksi dryspin®

Dengan dua dimensi baru

Teknologi lead screw dryspin® yang didasarkan pada prinsip teknologi linear yang bebas-pelumasan dan bebas-perawatan. Spesifikasi dan geometri teknologi lead screw kami, yang disesuaikan dengan mur plastik dan lead screw, menjamin efisiensi hingga 82% dan umur masa pakai hingga 30% lebih lama daripada drive lead screw konvensional.

► Umur masa pakai lebih lama berkat proses pencetakan injeksi
► Pitches DS8x2 RH dan DS10x2 LH
► Hingga 50,9% lebih hemat biaya daripada mur lead screw logam
► Penggunaan tahan lama berkat asimetri yang dipatenkan
► Pengoperasian yang senyap karena geometri gigi yang bulat
 
Jelajahi di toko online kami

Jangkauan produk [mm]

Umur masa pakai lebih lama berkat asimetri

Mur lead screw cetakan injeksi dryspin® baru dalam silinder, termasuk flensa. versi flat spanner dengan pitches DS8x2 RH dan DS10x2 LH (cut ulir).
Tipe
Part No.

Ulir
d1
d2
d5
b1
b2
A
B
C
Mur cetakan-injeksi silinderDST-□SRM-C-01-DS8x2
DS8x2
8
20
-
20
-
18,0
-
-
Mur cetakan-injeksi silinderDST-□SLM-C-01-DS10x2
DS10x2
10
20
-
20
-
18,0
-
-
Mur cetakan injeksi flensaDST-□FRM-C-01-DS8x2
DS8x2
8
20
4,2
20
5,5
18,0
20
30
Mur cetakan injeksi flensaDST-□FLM-C-01-DS10x2
DS10x2
10
20
4,2
20
5,5
19,0
20
30
□ = Pemilihan bahan: informasi lebih lanjut dapat ditemukan di sini

▲ Pengoperasian yang lebih mulus karena toleransi produksi yang lebih ketat dan geometri gigi yang membulat + termasuk mur lead-screw. flat spanner sebagai standar
▼ Produksi hemat-biaya dengan pencetakan injeksi
■  Keausan hingga 25% lebih sedikit dibandingkan dengan POM+PTFE (dimensi 10x3): Ke laporan pengujian
●  Tidak ada pelumas atau oli di drive lead screw dan umur masa pakai yang lama berkat asimetri yang dipatenkan

Sekilas dimensi baru dari lead screw heliks tinggi dryspin®



Informasi penting lebih lanjut:


geometri ulir dryspin®

Pengoperasian yang lancar, getaran yang lebih sedikit - Alternatif untuk ulir trapesium

Apa yang dimaksud dengan teknologi lead screw dan apa yang saya pahami darinya?
Teknologi lead screw adalah bagian dari drive teknologi dan, secara kasar, menjelaskan konversi berulang dari gerakan berputar menjadi gerakan translasi dalam siklus reguler. Teknologi lead screw dryspin® dipatenkan pada tahun 2014 oleh tim pengembangan teknologi lead screw dryspin®. Penekanan khusus diberikan pada peningkatan umur masa pakai dan peningkatan efisiensi. Portofolio produk dryspin® mencakup lead screw heliks-tinggi yang terbuat dari stainless steel atau aluminium dan mur lead screw yang serasi yang terbuat dari polimer igus® berkinerja tinggi. Mereka tersedia dari pitch 1mm hingga 100mm. Geometri ulir dryspin® merupakan perluasan dari teknologi ulir konvensional seperti ulir metrik dan trapesium. Berbeda dengan geometri ulir konvensional, teknologi lead screw dryspin® lebih unggul dengan berbagai keunggulan

Mari kita lihat lebih dekat ini:
Berbeda dengan ulir metrik atau trapesium, ulir heliks tinggi memiliki pitch yang lebih tinggi. Dengan demikian, pengumpanan linear yang meningkat secara signifikan dilakukan dengan satu putaran lead screw. dryspin® yang menawarkan efisiensi yang lebih baik berkat spesifikasi dan geometri yang disesuaikan dengan mur plastik dan lead screw. Efisiensi hingga 82% dan umur masa pakai yang lebih lama dicapai dibandingkan dengan drive lead screw logam. Dikombinasikan dengan mur lead screw igus®, pengoperasian yang bersih dan kering dapat dilakukan, tanpa debu dan kotoran tersangkut.

Kami mengujinya!
Geometri lead screw dryspin® kami adalah alternatif yang sangat baik untuk ulir trapesium konvensional. Spesifikasi dan geometri teknologi lead-screw dryspin® kami, yang disesuaikan dengan mur plastik dan lead-screw iglidur®, menjamin keunggulan-keunggulan yang terkenal: toleransi produksi yang lebih ketat, geometri gigi bulat, sudut sayap yang dioptimalkan, dan ideal asimetri untuk mur plastik dibandingkan dengan DIN 103. Dimensi kami cocok untuk penggantian 1:1: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 dan DS18x4.

Toleransi manufaktur yang lebih ketat - peningkatan dengan faktor 3
Ulir trapesium menurut DIN103 (TR18x4) dapat ditoleransi hingga -0,3 mm pada diameter luar. Clearance radial yang berlebihan dapat menyebabkan kebisingan dan getaran. Teknologi dryspin® kami menjamin toleransi maksimum -0,1 mm dengan diameter yang sama dan pitch yang identik. Kami meningkatkan toleransi diameter luar dengan faktor tiga dan dengan demikian mengoptimalkan kelancaran dan presisi, terutama pada kecepatan yang tinggi.

Pengoperasian yang senyap dan bebas getaran serta kecepatan yang lebih tinggi berkat sisi gigi bulat dari geometri ulir dryspin®
Karena sisi-sisi gigi yang membulat dan toleransi pembuatan yang lebih ketat dari geometri ulir dryspin®, kemungkinan permukaan kontak yang menimbulkan kebisingan antara mur lead screw dan lead screw berkurang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semakin besar kontak dua permukaan yang bergerak melawan satu sama lain, semakin banyak getaran yang ditransmisikan, yang dapat dianggap sebagai derik atau squeak. Ini berarti kecepatan perjalanan yang lebih tinggi dapat dicapai tanpa menimbulkan kebisingan yang sesuai.

Umur masa pakai hingga 30% lebih lama - karena asimetri ulir
Karena celah yang lebih besar antara masing-masing pitch ulir dryspin®, ulir idealnya menyesuaikan dengan spesifikasi polimer igus® berkinerja-tinggi yang bebas-pelumasan. Proporsi polimer yang dioptimalkan secara tribologi dalam putaran ulir dapat ditingkatkan dengan faktor 1,3. Material yang lebih tahan aus dan tingkat efisiensi yang lebih tinggi sangat penting untuk umur masa pakai hingga 5 kali lebih lama dibandingkan dengan geometri ulir standar.
Ke laporan pengujian

Coba sendiri teknologi dryspin®

Dengan bantuan sampel lead screw gratis

Memegang sampel nyata di tangan Anda adalah bagian penting untuk memahami komponen Anda. Kami akan dengan senang hati mengirimkan sampel penggerak lead screw dryspin kami untuk tujuan ini. Kami telah merangkum semua spesifikasi dan keunggulan teknologi lead screw dryspin dalam sampel untuk Anda. Buktikan sendiri dan jika Anda memiliki pertanyaan, ahli kami akan dengan senang hati membantu.
Permintaan sampel lead screw gratis disini


Pesan secara online:

Ukuran ulir
Ke toko online

Kirim permintaan kontak:

Permintaan kontak
Ke formulir permintaan

Dapatkan lebih banyak informasi:

Gambar USP
Ke halaman informasi dryspin



Istilah-istilah "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chain untuk cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "polimer gerak", "gerak", "plastic for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "Readycable", "Readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros", dan "yes" adalah merek dagang yang dilindungi secara hukum dari igus® SE & Co. KG/Cologne di Republik Federal Jerman dan jika ada di beberapa negara asing. Ini adalah daftar merek dagang yang tidak lengkap (misalnya. aplikasi merek dagang yang tertunda atau merek dagang terdaftar) dari igus SE & Co. KG atau perusahaan afiliasi igus di Jerman, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan/atau negara atau yurisdiksi lain.

igus® SE & Co. KG menunjukkan bahwa mereka tidak menjual produk apa pun dari perusahaan Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber dan semua produsen drive disebutkan di situs web ini. Produk yang ditawarkan oleh igus® adalah milik igus® SE & Co. KG.