Harap pilih lokasi pengiriman Anda

Pilih halaman negara/wilayah yang dapat mempengaruhi berbagai faktor seperti harga, pilihan pengiriman dan ketersediaan produk.
Ukuran lead screw terbaru

Halus, tenang, umur masa pakai yang panjang

Dimensi dryspin® terbaru: perluasan rangkaian produk ulir sliding dan helix tinggi

Lead screw heliks tinggi adalah bagian dari rangkaian dryspin® kami, yang dirancang khusus untuk aplikasi yang cepat dan sangat efisien. Di sini, tersedia ukuran ulir dari DS4x2.4 hingga DS18x100. Rangkaian produk lead screw juga menawarkan pitch kecil dengan keunggulan dryspin® yang terkenal.

► Pengoperasian yang bebas-getaran dan senyap 
► Pemesinan lead screw online tanpa pengetahuan CAD sebelumnya
► Umur masa pakai drive lead screw dapat diprediksi secara online
► Panjang yang diinginkan tanpa pemborosan
► Umur masa pakai hingga 30% lebih lama karena asimetri ulir
 
Jelajahi di toko online kami

Penghematan dengan lead screw: data teknis dan rangkaian produk [mm]

Semua lead screw dryspin® dapat dibuat sesuai pesanan. Harap konfigurasikan ini secara online atau kirimkan gambar Anda kepada kami. Kami kemudian dapat memberikan penawaran dengan cepat.
Part No.

Ulir
d1 (-0,1)
d3 (-0,1)
P
L maks.
Berat [kg]
Jumlah gear
Sudut pitch [°]
DST-LS-8x2-R-□-ES
DS8x2
8
5,80 (-0,05)
2
1,000
0,40
1
4,55
DST-LS-10x2-L-□-ES
DS10x2
10
7,87
2
3.000
0,62
1
3,64
DST-LS-20x50-L-□-ES
DS20x50
20
15,6
50
3.000
2,48
8
38,51
□ = Panjang dapat dipilih secara bebas

▲ Pengoperasian yang senyap karena geometri gigi bulat dan umur masa pakai lebih lama karena asimetri
▼ Umur masa pakai hingga 30% lebih lama karena asimetri ulir
■  Seri pengujian yang sedang berlangsung di laboratorium uji internal 
●  Pengoperasian bebas-pelumasan dan pembersihan yang mudah berkat stainless steel AISI 304 yang bebas-karat

Sekilas dimensi baru dari lead screw heliks tinggi dryspin®



Informasi penting lebih lanjut:


geometri ulir dryspin®

Pengoperasian yang lancar, getaran yang lebih sedikit - Alternatif untuk ulir trapesium

Apa yang dimaksud dengan teknologi lead screw dan apa yang saya pahami darinya?
Teknologi lead screw adalah bagian dari drive teknologi dan, secara kasar, menjelaskan konversi berulang dari gerakan berputar menjadi gerakan translasi dalam siklus reguler. Teknologi lead screw dryspin® dipatenkan pada tahun 2014 oleh tim pengembangan teknologi lead screw dryspin®. Penekanan khusus diberikan pada peningkatan umur masa pakai dan peningkatan efisiensi. Portofolio produk dryspin® mencakup lead screw heliks-tinggi yang terbuat dari stainless steel atau aluminium dan mur lead screw yang serasi yang terbuat dari polimer igus® berkinerja tinggi. Mereka tersedia dari pitch 1mm hingga 100mm. Geometri ulir dryspin® merupakan perluasan dari teknologi ulir konvensional seperti ulir metrik dan trapesium. Berbeda dengan geometri ulir konvensional, teknologi lead screw dryspin® lebih unggul dengan berbagai keunggulan

Mari kita lihat lebih dekat ini:
Berbeda dengan ulir metrik atau trapesium, ulir heliks tinggi memiliki pitch yang lebih tinggi. Dengan demikian, pengumpanan linear yang meningkat secara signifikan dilakukan dengan satu putaran lead screw. dryspin® yang menawarkan efisiensi yang lebih baik berkat spesifikasi dan geometri yang disesuaikan dengan mur plastik dan lead screw. Efisiensi hingga 82% dan umur masa pakai yang lebih lama dicapai dibandingkan dengan drive lead screw logam. Dikombinasikan dengan mur lead screw igus®, pengoperasian yang bersih dan kering dapat dilakukan, tanpa debu dan kotoran tersangkut.

Kami mengujinya!
Geometri lead screw dryspin® kami adalah alternatif yang sangat baik untuk ulir trapesium konvensional. Spesifikasi dan geometri teknologi lead-screw dryspin® kami, yang disesuaikan dengan mur plastik dan lead-screw iglidur®, menjamin keunggulan-keunggulan yang terkenal: toleransi produksi yang lebih ketat, geometri gigi bulat, sudut sayap yang dioptimalkan, dan ideal asimetri untuk mur plastik dibandingkan dengan DIN 103. Dimensi kami cocok untuk penggantian 1:1: DS10x2, DS10x3, DS12x3, DS14x4 dan DS18x4.

Toleransi manufaktur yang lebih ketat - peningkatan dengan faktor 3
Ulir trapesium menurut DIN103 (TR18x4) dapat ditoleransi hingga -0,3 mm pada diameter luar. Clearance radial yang berlebihan dapat menyebabkan kebisingan dan getaran. Teknologi dryspin® kami menjamin toleransi maksimum -0,1 mm dengan diameter yang sama dan pitch yang identik. Kami meningkatkan toleransi diameter luar dengan faktor tiga dan dengan demikian mengoptimalkan kelancaran dan presisi, terutama pada kecepatan yang tinggi.

Pengoperasian yang senyap dan bebas getaran serta kecepatan yang lebih tinggi berkat sisi gigi bulat dari geometri ulir dryspin®
Karena sisi-sisi gigi yang membulat dan toleransi pembuatan yang lebih ketat dari geometri ulir dryspin®, kemungkinan permukaan kontak yang menimbulkan kebisingan antara mur lead screw dan lead screw berkurang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semakin besar kontak dua permukaan yang bergerak melawan satu sama lain, semakin banyak getaran yang ditransmisikan, yang dapat dianggap sebagai derik atau squeak. Ini berarti kecepatan perjalanan yang lebih tinggi dapat dicapai tanpa menimbulkan kebisingan yang sesuai.

Umur masa pakai hingga 30% lebih lama - karena asimetri ulir
Karena celah yang lebih besar antara masing-masing pitch ulir dryspin®, ulir idealnya menyesuaikan dengan spesifikasi polimer igus® berkinerja-tinggi yang bebas-pelumasan. Proporsi polimer yang dioptimalkan secara tribologi dalam putaran ulir dapat ditingkatkan dengan faktor 1,3. Material yang lebih tahan aus dan tingkat efisiensi yang lebih tinggi sangat penting untuk umur masa pakai hingga 5 kali lebih lama dibandingkan dengan geometri ulir standar.
Ke laporan pengujian

Coba sendiri teknologi dryspin®

Dengan bantuan sampel lead screw gratis

Memegang sampel nyata di tangan Anda adalah bagian penting untuk memahami komponen Anda. Kami akan dengan senang hati mengirimkan sampel penggerak lead screw dryspin kami untuk tujuan ini. Kami telah merangkum semua spesifikasi dan keunggulan teknologi lead screw dryspin dalam sampel untuk Anda. Buktikan sendiri dan jika Anda memiliki pertanyaan, ahli kami akan dengan senang hati membantu.
Permintaan sampel lead screw gratis disini


Pesan secara online:

Ukuran ulir
Ke toko online

Kirim permintaan kontak:

Permintaan kontak
Ke formulir permintaan

Dapatkan lebih banyak informasi:

Gambar USP
Ke halaman informasi dryspin



Istilah-istilah "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chain untuk cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "polimer gerak", "gerak", "plastic for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "Readycable", "Readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros", dan "yes" adalah merek dagang yang dilindungi secara hukum dari igus® SE & Co. KG/Cologne di Republik Federal Jerman dan jika ada di beberapa negara asing. Ini adalah daftar merek dagang yang tidak lengkap (misalnya. aplikasi merek dagang yang tertunda atau merek dagang terdaftar) dari igus SE & Co. KG atau perusahaan afiliasi igus di Jerman, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan/atau negara atau yurisdiksi lain.

igus® SE & Co. KG menunjukkan bahwa mereka tidak menjual produk apa pun dari perusahaan Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber dan semua produsen drive disebutkan di situs web ini. Produk yang ditawarkan oleh igus® adalah milik igus® SE & Co. KG.