Ubah Bahasa :

Studi desain terbaru
Studi ini menggabungkan blok plastik yang dikeraskan dengan cincin penjepit logam dan bantalan biasa iglidur® untuk versi bantalan tetap dan hanya blok plastik dengan penggeser khusus iglidur® untuk versi bantalan apung. Mereka identik 1: 1 dengan blok bantalan logam. Mereka juga lebih murah hingga 60% dan lebih ringan 80% dibandingkan dengan blok bantalan logam standar. Blok bantalan plastik bantalan tetap yang baru disajikan dalam 4 dimensi.
SLSP-S6-FL
SLSP-S8-FL
SLSP-S10-FL
SLSP-S12-FL
| Part No. | A [mm] | H [mm] | h1 [mm] | lt [mm] | ts [mm] | d1 [mm] | E1 [mm] | Maks. kapasitas beban statis [N] | Berat [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLSP-S6-FL | 42 | 26 | 13 | 20 | 5,5 | 6 | 30 | 150 | 20 |
| SLSP-S8-FL | 52 | 34 | 17 | 23 | 6.6 | 8 | 38 | 150 | 35 |
| SLSP-S10-FL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9.0 | 10 | 52 | 350 | 69 |
| SLSP-S12-FL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9.0 | 12 | 52 | 350 | 76 |

Apa yang dapat dilakukan oleh teknologi dryspin®
Teknologi ulir curam dryspin® dikembangkan sendiri oleh igus® pada tahun 2013 dan menawarkan banyak keunggulan dibandingkan ulir curam konvensional. Karena sudut flank yang datar, ulir ini secara efisien mengubah gaya yang diterapkan menjadi gerakan translasi. Dengan spesifikasi dan geometri yang sesuai dengan mur plastik dan spindel, dryspin® menawarkan masa pakai dan efisiensi yang lebih tinggi untuk ulir curam. Berkat geometri sisi gigi yang membulat, permukaan kontak antara spindel berulir dan mur sekrup utama berkurang dan sistem berulir berjalan hampir tanpa suara dan bebas getaran di bawah beban.
Jarak yang lebih besar antara masing-masing ulir dryspin® meningkatkan proporsi (faktor 1,3) polimer yang dioptimalkan secara tribologi dalam ulir. Material yang lebih tahan aus dan tingkat efisiensi yang lebih tinggi sangat menentukan untuk masa pakai hingga 5 kali lebih lama dibandingkan dengan ulir curam konvensional.

Dengan bantuan sampel benang gratis
Penting untuk memegang sampel nyata di tangan Anda untuk mendapatkan kesan yang komprehensif. Kami akan dengan senang hati mengirimkan sampel sekrup ulir dryspin® kami.
Kami telah merangkum semua spesifikasi dan keunggulan teknologi sekrup ulir dryspin® pada sampel untuk Anda. Lihat sendiri dan jika Anda memiliki pertanyaan, para ahli kami akan dengan senang hati membantu Anda.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB