Sliding blocks yang dirancang khusus dan diproduksi secara mekanis untuk platform pengangkat

Blok geser

Profil

  • Yang dibutuhkan: Sliding blocks pada unit linear platform pengangkat dua kolom
  • Industri: MatMaterial handling/platform pengangkat
  • Persyaratan: Tekanan permukaan tinggi, sifat gesekan dan keausan yang baik, benda kerja harus mampu menahan gaya aksial dan radial
  • Proses manufaktur dan bahan: Bahan iglidur  RN44 yang diekstrusi, diproses secara mekanis
  • Keuntungan bagi pelanggan: Bebas perawatan, biaya rendah, dan pembelian langsung komponen jadi

Temukan berbagai solusi kami untuk penanganan material, kendaraan industri, platform pengangkat, dan teknologi konveyor

  • Energy chain
  • Kabel yang di-harnessed dengan konektor
  • Sumbu linear dan lead screw technology
  • Teknologi bearing seperti plain, ball, flanged atau slewing ring bearings
  • Sistem transportasi yang hemat biaya, cobot, atau robot linear
  • Teknologi sensor

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi