Plain bearings untuk beban berat di meja angkat

Menyimpan beban tinggi tanpa pelumasan

Meja angkat gunting dengan dua silinder hidrolik dan lengan silang.
  • Tidak ada perawatan berkat operasi kering
  • Tidak ada korosi, cocok untuk penggunaan di luar ruangan
  • Tahan terhadap tekanan permukaan hingga 200 MPa
  • Tahan terhadap benturan dan beban tepi

Produk yang cocok

Bearing silinder

  • Tahan aus dan stabil secara dimensi pada beban tinggi
  • Rasio harga-kinerja yang baik

Sambungan tipe gunting

  • Ketahanan aus yang tinggi
  • Tidak sensitif terhadap kotoran
  • Dioptimalkan untuk gesekan

Berhasil digunakan pelanggan kami

Bebas perawatan setelah penggantian bantalan perunggu

Masa pakai yang lebih lama, masa pakai yang lebih lama

Penggerak rantai dorong dengan bantalan bebas perawatan

Brosur informasi

Material handling igus dalam katalog dengan sistem pemandu kabel untuk lift dan aplikasi hingga 50 m.

igus® Corner

Display rak oranye igus dengan beberapa tingkat dan contoh produk di lingkungan pameran atau presentasi.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi