Modul linear dengan penggerak sabuk bergerigi: tipe ringkas

Dasar/Standar

ZLW-0630 – Sumbu penggerak sabuk

Igus Product

Modul linier dengan penggerak sabuk bergigi ZLW-0630 adalah solusi ideal untuk penyesuaian cahaya dan tugas pemosisian di tempat yang memiliki ruang terbatas.

Toothed belt axis ZLW-1040

Igus Product

Sumbu sabuk bergigi ZLW-1040 adalah solusi ideal untuk banyak tugas pemosisian. Ketinggian jarak bebas hanya 45mm.

ZLW-1080

Igus Product

Desain lebar unit linier ZLW-1080 melengkapi jajaran produk sumbu sabuk bergigi yang luas.

sumbu sabuk bergigi ZLW-1660

Igus Product

Modul linier ZLW-1660 dengan penggerak sabuk memiliki ketinggian jarak bebas yang rendah, hanya 72 mm. Pukulan dapat dipilih secara bebas (maks. 3.000 mm).

Hanya beberapa langkah menuju sistem penggerak yang dilengkapi harness

Alat konfigurasi teknologi penggerak drylin
  • Konfigurasi yang cepat dan mudah
  • Aksesori opsional
  • Daftar komponen terperinci
  • Pengiriman cepat

aksesoris teknis drylin® - elemen kontrol

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Product Manager Bearings National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi