drylin® - koefisien gesekan terbaik, keausan terendah

Bahan

Kombinasi bahan yang optimal

iglidur® J

  • operasi kering bebas perawatan
  • koefisien gesekan yang rendah dengan semua material
  • ketahanan aus yang sangat baik
  • Penyerapan air yang sangat rendah
contoh

iglidur® J200

  • benar-benar bebas perawatan
  • masa pakai yang sangat lama pada aluminium anodisasi keras
  • koefisien gesekan yang rendah dengan aluminium anodisasi
  • Ketahanan aus yang sangat baik dengan aluminium anodisasi
JUM20Q

iglidur® X

  • benar-benar bebas perawatan
  • Ketahanan suhu -100°C hingga +250°C dalam operasi terus-menerus
  • Ketahanan kimiawi universal
  • Penyerapan air yang sangat rendah
contoh

iglidur® E7

  • Berjalan dengan tenang karena sifat redaman yang baik
  • Koefisien gesekan yang sangat rendah
  • melumasi sendiri karena pelumas padat yang dimasukkan
  • bebas korosi
  • Penyerapan air yang sangat rendah
drylin® Bahan 3
drylin® bahan 4
gelombang kehidupan pelayanan
AWM (P):Poros aluminium anodisasi keras h10 atau h8
SWM:Poros baja yang dikeraskan dan digerinda , h6, (AISI 1055)
EWM:Poros baja tahan karat yang dikeraskan dan digerinda , h6, (AISI 440C)
EEWM:Poros baja tahan karat yang dikeraskan dan digerinda , h6, (AISI 420C)
hv:Poros baja berlapis krom keras dan ditumbuk , h7, (AISI 1055)

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi