Pusat permesinan CNC untuk industri perkayuan

rantai energi, kabel dan teknologi penyimpanan untuk mesin pengolah kayu

Pusat permesinan
rantai elektronik® dengan palang pemanjang pada mesin pertukangan
Memandu selang besar dengan aman di pusat permesinan.

Rantai busur mana yang tepat?

▶Cari tahu lebih lanjut   ▶   Dapatkan saran yang dipersonalisasi

Tingkatkan teknologi dan kurangi biaya: Produk unggulan kami untuk pusat permesinan

Rantai energi E4.1L

Stabil, mudah & cepat untuk diisi

  • 30% lebih ringan dari seri E4.1 ukuran yang sebanding
  • Dapat dibuka di kedua sisi pada radius dalam dan luar
  • Juga cocok untuk aplikasi yang diputar ke samping, tegak, dan digantung
E4Q.64L

Perpaduan terbaik antara stabilitas dan bobot yang ringan

  • Mudah dibuka dengan tangan
  • Lebih murah dari model pendahulunya E4Q.58
  • Pada saat yang sama lebih stabil daripada rantai energi E4.1
rantai energi siap pakai dengan konektor

Semuanya dari satu sumber: disesuaikan - siap dipasang - akhirnya diuji

  • Sistem rantai energi lengkap termasuk kabel
  • Waktu perakitan berkurang hingga 95
  • Perakitan cepat - waktu henti alat berat yang lebih sedikit
drylin R

Poros linier yang kuat untuk pemandu linier bulat

  • 100% bebas pelumasan
  • Secara dimensi identik dengan bushing bola
  • 8 bahan poros yang berbeda
unit transfer bola

Memindahkan beban berat dan sensitif dengan mudah

  • tahan abrasi, bebas pelumasan dan tahan lama
  • juga cocok untuk beban berat bermata tajam dan barang sensitif
igubal® flange mounted bearings

bola bulat plastik untuk semua rumah bantalan bergelang

  • Cukup ganti bola bulat dengan tangan
  • Pelumasan dan bebas perawatan
  • Tahan terhadap bahan kimia dan korosi
rantai elektronik® dengan palang pemanjang

Kabel PVC dalam rantai energi ​

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi