Ubah Bahasa :

Ø 30 mm - 2000 mm
Dengan sistem modular PRT-04 kami, Anda tidak hanya memiliki akses ke program standar yang besar, tetapi juga dapat memperpanjang diameter secara individual hingga 2.000 mm.
diameter satu per satu hingga 2.000 mm. Tentukan diameter yang tepat untuk aplikasi Anda sekarang dan
Manfaatkan desain ramping dan hemat ruang dari PRT-04 kami, menjadikannya tambahan yang sempurna untuk program standar kami. Bantalan cincin slewing hadir sebagai solusi siap pakai dan dapat diintegrasikan langsung ke dalam aplikasi Anda. PRT dapat digunakan secara universal dan tidak sensitif terhadap debu dan kotoran berkat penggunaan elemen geser bebas pelumasan.
igus mendukung ekonomi sirkular plastik dan berinvestasi dalam daur ulang bahan kimia.Baca lebih lanjut.
Cukup & efisien: Solusi khusus untuk aplikasi Anda
✅ Sesuaikan bantalan cincin slewing dengan aplikasi individual Anda
✅ Berbagai roda gigi eksternal dan internal
✅ Pembatas sudut, mekanisme jepret, dan banyak lagi
✅ Siap dipasang & mudah dipasang
✅ 100% bebas perawatan dan pelumasan
✅ Delapan ukuran
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang produk baru kami? Kami akan dengan senang hati membantu Anda. Hubungi kami untuk mendapatkan saran tanpa kewajiban.
Ngomong-ngomong: Kami mendukung Anda dari fase desain hingga komponen jadi dan seterusnya. Dari prototipe hingga volume kecil atau tinggi.
Kami menantikan kabar dari Anda!
Hubungi sekarang

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB