Material spanduk

Apa saja kemampuan yang dimiliki oleh bahan iglidur® untuk aplikasi khusus?

  • Konduktif secara elektrik, sangat tahan tekanan
  • Konduktif secara elektrik
  • Kekuatan tekan yang tinggi
  • Ketahanan suhu yang baik
material iglidur® F
  • Kompatibel dengan ESD, tahan aus, dan disipatif
  • Untuk menghindari pengisian daya elektrostatis
  • Juga cocok untuk lingkungan basah
  • Bebas dari pelumasan dan perawatan
material iglidur® F2
  • Standar otomotif untuk suhu hingga +200°C
  • Koefisien gesekan yang rendah
  • Ketahanan aus yang tinggi
  • Tahan suhu tinggi: -40°C hingga +200°C
material iglidur® H4
  • endurance runner bawah air, untuk putaran cepat di bawah air
  • Untuk digunakan di bawah air
  • Untuk putaran yang cepat dan terus menerus
  • Masa pakai yang lama
material iglidur® UW
  • Biopolimer, berdasarkan bahan baku terbarukan
  • Berdasarkan bahan baku terbarukan
  • Dapat diterapkan secara universal
  • Bebas dari pelumasan dan perawatan
material iglidur® N54
  • Klasifikasi V0 menurut UL94, klasifikasi V0 universal menurut UL94
  • Memenuhi persyaratan proteksi kebakaran dari Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) untuk interior pesawat terbang
  • Ketahanan abrasi yang tinggi
  • Dapat diterapkan secara universal
material iglidur® G V0
  • Ramah lingkungan, serbaguna dan hemat biaya
  • Spesifikasi mekanis yang baik
  • Kuat
  • Hemat biaya
  • Resistensi media yang baik
material iglidur® J2
  • Menurut ISO 22 196:2011
  • Anti bakteri
  • Dapat diterapkan secara universal
  • Resistensi media yang baik
material iglidur® AB
  • Memenuhi standar proteksi kebakaran DIN EN 45545 HL3, R22/R23, tahan api
  • Ketahanan aus yang tinggi
  • Koefisien gesekan yang rendah
  • Bebas dari pelumasan dan perawatan
material iglidur® RW370
  • Fleksibilitas tinggi dan tenang
  • Penghapusan kebisingan
  • Fleksibilitas yang sangat tinggi
  • Fungsi penyegelan dimungkinkan
material iglidur® B
  • Bebas dari PTFE dan silikon
  • Ketahanan abrasi yang baik
  • Operasi kering
  • Ketahanan abrasi yang baik
  • Bebas dari pelumasan dan perawatan
material iglidur® C
  1. Maks. Suhu aplikasi jangka panjang
  2. Maks. Tekanan permukaan yang direkomendasikan pada +20°C
  3. Kombinasi terbaik untuk p = 1MPa, v = 0.3m / s, berputar

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi