Material spanduk yang suhu tinggi

Kemampuan apa saja yang dimiliki oleh bahan iglidur® untuk suhu tinggi?

  • Hingga 150MPa statis
  • Untuk suhu dari -100°C hingga +250°C dalam operasi yang berkelanjutan
  • Ketahanan bahan kimia universal
  • Memenuhi persyaratan proteksi kebakaran dari Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) untuk interior pesawat terbang
  • Kekuatan tekan yang tinggi
material iglidur® X
  • Masa pakai hingga enam kali lebih tinggi dari iglidur® X
  • Suhu pengoperasian terus menerus hingga +250°C
  • Daya tekan hingga 50% lebih tinggi dari iglidur® X
  • Kekuatan tekan yang tinggi
material iglidur® X6
  • Tahan terhadap keausan dan benturan bahkan saat terkena beban dan suhu tinggi
  • Sangat tahan aus terutama di bawah beban tinggi
  • Ketahanan termal yang tinggi
  • Untuk beban ekstrem
material iglidur® Z
  • Ketahanan aus yang ekstrem bila dikombinasikan dengan shaft lunak dan suhu tinggi hingga +200°C
  • Daya tahan terhadap bahan kimia yang baik
  • Fleksibilitas tinggi
material iglidur® V400
  • Tahan terhadap suhu terus menerus hingga +180°C
  • Resistensi media yang tinggi
  • Bebas korosi
  • Cocok untuk lingkungan basah
material iglidur® HSD350
  • Untuk penggunaan di bawah air pada suhu tinggi
  • Untuk gerakan yang cepat dan terus menerus
  • Bebas dari pelumasan dan perawatan
material iglidur® UW500
  1. Maks. Suhu aplikasi jangka panjang
  2. Maks. Tekanan permukaan yang direkomendasikan pada +20°C
  3. Kombinasi terbaik untuk p = 1MPa, v = 0.3m / s, berputar

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi