Monitor pemantauan kondisi rantai kabel dengan simbol peringatan dan persetujuan.

Menghemat tiga perangkat dan banyak ruang ... Sekarang empat sensor dalam satu modul kabinet kontrol

Modul i.Sense Condition Monitoring igus dengan konektor dan LED status.

Generasi ke-2 yang baru dan ditingkatkan secara signifikan dari modul kabinet kontrol universal i.Sense:modul II

Teknologi

  • Konfigurasi dan pengunduhan data sensor pada berbagai saluran (USB, LAN, WLAN, Bluetooth,...) dan perangkat akhir yang berbeda​
  • Pemberitahuan melalui SMS/email
  • Penentuan batas gaya yang bergantung pada posisi melalui GPS (opsional)
  • Reset jarak jauh melalui LAN / Wlan / SMS (dengan koneksi i.Cee)
  • Ekstensi dengan kotak sensor jarak jauh dengan hingga 4 sensor tambahan

Mengurangi biaya

  • Hingga 4 sensor untuk pemantauan kondisi dalam satu modul (bukan satu modul per sensor)​
  • Hanya satu kabel tambahan dalam rantai​
  • Kartu SD sepenuhnya dihilangkan

Bukti

  • Rangkaian pengujian yang sedang berlangsung di laboratorium pengujian  terbesar di industri untuk sistem transfer energi dinamis

keberlanjutan

  • Panggilan servis yang tidak direncanakan dapat dihindari - sekitar 3,6 kg CO² yang dihemat per 100 km perjalanan

Presentasi produk baru oleh Richard Habering

Bagaimana cara kerja sensor kondisi (EC.P)?

  • Sensor EC.P (EC = e-chain P = Gaya Tarik) dipasang pada ujung bergerak mengambang dari e-chain®.
  • Di sana, sensor mengukur gaya tarik yang bekerja pada rantai elektronik®.
  • Jika gaya terlampaui, sensor akan mengenali hal ini, melaporkannya dan, jika perlu, mematikan sistem untuk mencegah konsekuensi yang mahal atau kerusakan total pada sistem.

Industri 4.0: Terwujud dalam praktik

Instalasi transportasi di tambang dengan ban berjalan panjang dan material merah di udara terbuka.
Robot gantry GÜDEL dengan dua sumbu gripper di atas layar pameran.
Rantai kabel igus dengan contoh aplikasi smart plastics pada instalasi industri, crane, dan mesin.
Rantai kabel Smart plastics di instalasi produksi dengan area kabel yang ditandai.

Perencanaan proyek yang cerdas

Pemilih rantai igus di tablet dengan simbol peringatan dan rantai kabel.

Alat konsultasi pintar

Sistem otomasi linear igus dengan rantai kabel dan kabinet kontrol.

Brosur Smart Plastik

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi