TH3 - e-chain® Desain Higienis Pertama

Energy chain TH3
  • Mudah dibersihkan
  • Energy chain plastik pertama di dunia yang dikembangkan sesuai dengan "Hygienic Design Guideline"
  • Sesuai dengan FDA - Dengan warna bahan biru yang khas untuk elemen plastik di industri makanan (terdiri dari igumid® TH NB untuk side parts dan igumid® TH G untuk rangka dan elemen penghubung)
  • Konstruksi tanpa sekrup
  • Tahan terhadap agen pembersih agresif dan bahan kimia
  • Sudut yang bulat mencegah ruang mati dan pembentukan kuman
  • Tidak ada bahan "pada material"
  • Tidak ada sambungan sekrup
  • Suhu operasi -40°C / +70°C
  • Pemenang Red Dot Award 2017
Kecepatan
Suhu
Class mudah terbakar
White paper untuk industri makanan

Pemilihan energy chain untuk area yang sensitif terhadap higienitas

  • Apa itu desain higienis dan apa yang syarat standar?
  • Apa persyaratan untuk pengaturan kabel pada mesin pengolahan makanan?
  • Bagaimana Schiwa, produsen terkemuka sistem pemotongan untuk industri sosis, ham, dan keju, mengatasi masalah ini?
e-chain® TH3 dalam sistem pemotongan

Energy chain TH3 dalam sistem pemotongan

TH3 e-chain® di pabrik panen

Energy chain TH3 dalam sistem panen jamur

Jangkauan produk:

TH3.25.Bi/26.070.8

Seri energy chain TH3
Part No. BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525.5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525.5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

Seri energy chain TH3
Part No. BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.2/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.2/20.090.8 145165905745250120338

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi