Bilah luncur berkecepatan tinggi yang dioptimalkan untuk abrasi

Tech up
  • Ketahanan abrasi 5 kali lebih tinggi berkat material yang dioptimalkan secara tribologi. Bilah luncur berkecepatan tinggi dibandingkan dengan bilah luncur konvensional
  • Untuk aplikasi meluncur yang sangat cepat
  • Bagian individu pendek 500 mm, penanganan lebih mudah
  • Ukuran baru tersedia untuk banyak talang aluminium super
Cost down
  • Lebih tahan lama dengan harga yang sama
  • Biaya perawatan yang jauh lebih rendah
  • Pemasangan secara signifikan lebih mudah karena panjang 0,5 m, bukan 2 m
  • Mengurangi upaya desain dengan konfigurator saluran CAD yang dapat diakses secara bebas
  • pemeliharaan prediktif - opsional dengan modul tambahan isense
Proof
Sustainability
  • Penghematan berat 50 % dengan beralih dari ekstrusi ke cetakan injeksi
  • Miliki rantai energi atau rantai seret Anda yang didaur ulang di akhir
    siklus hidupnya dalam program daur ulang igus® Chainge®. Apa pun produsennya. Anda akan menerima voucher untuk ini: Program daur ulang Chainge®
  • igus® mendukung ekonomi sirkular plastik dan berinvestasi dalam daur ulang bahan kimia. Cari tahu lebih lanjut tentang topik ini di: Daur Ulang Bahan Kimia

Detail teknis

High-speed glide bar

Telah diuji ketahanan aus high-speed glide bar

Pengujian high-speed glide bar

Petunjuk perakitan Bilah luncur Kecepatan Tinggi

Anda mungkin juga tertarik dengan ini

High-speed glide bar
Guide trough
Energy chains

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi