Bilah luncur berkecepatan tinggi yang dioptimalkan untuk abrasi

Teknologi

  • Ketahanan abrasi 5 kali lebih tinggi berkat material yang dioptimalkan secara tribologi. Bilah luncur berkecepatan tinggi dibandingkan dengan bilah luncur konvensional
  • Untuk aplikasi meluncur yang sangat cepat
  • Bagian individu pendek 500 mm, penanganan lebih mudah
  • Ukuran baru tersedia untuk banyak talang aluminium super

Mengurangi biaya

  • Lebih tahan lama dengan harga yang sama
  • Biaya perawatan yang jauh lebih rendah
  • Pemasangan secara signifikan lebih mudah karena panjang 0,5 m, bukan 2 m
  • Mengurangi upaya desain dengan konfigurator saluran CAD yang dapat diakses secara bebas
  • pemeliharaan prediktif - opsional dengan modul tambahan isense

Bukti

keberlanjutan

  • Penghematan berat 50 % dengan beralih dari ekstrusi ke cetakan injeksi
  • Miliki rantai energi atau rantai seret Anda yang didaur ulang di akhir
    siklus hidupnya dalam program daur ulang igus® Chainge®. Apa pun produsennya. Anda akan menerima voucher untuk ini: Program daur ulang Chainge®
  • igus® mendukung ekonomi sirkular plastik dan berinvestasi dalam daur ulang bahan kimia. Cari tahu lebih lanjut tentang topik ini di: Daur Ulang Bahan Kimia

Detail teknis

Tiga gambar teknis penampang tabung pemandu pada varian 75.11, 74.11, dan 73.11.

Telah diuji ketahanan aus high-speed glide bar

Diagram batang dengan Standard dan High-Speed, di mana High-Speed jauh lebih tinggi.

Petunjuk perakitan Bilah luncur Kecepatan Tinggi

Anda mungkin juga tertarik dengan ini

Smart Plastics memantau rel geser di monitor dengan tanda centang hijau.

Sensor untuk keausan batang luncur di palung pemandu

Rel pemandu dengan penampang teknis dan gambar berdimensi untuk solusi kabel atau pemandu.

palung pemandu

e-chain untuk cleanroom dengan penuntun kabel tertutup.

rantai energi

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi