Sistem readychain rack di atas troli pengangkut di ruang produksi.

Assembly transport rack untuk suplai energi yang siap dipasang

Alasan bagus untuk menggunakan readychain® rack

  • Support dan braces modular untuk kesesuaian yang sempurna
  • Teleskopik: penyesuaian panjang dapat dilakukan kapan saja
  • Mekanisme snap untuk pemasangan komponen selanjutnya
  • Mudah dipindahkan dan diangkut berkat unit perjalanan khusus
  • Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan: Penggunaan kembali komponen individual
  • Biaya proses berkurang hingga 50% selama seluruh proses
Sistem rantai kabel bergerak pada rangka beroda.

readychain® rack light

  • Sekarang bahkan lebih ekonomis untuk aplikasi yang jauh lebih kecil
  • Readychain rack siap pakai yang besar dapat disesuaikan
  • Tingkat penyesuaian yang lebih tinggi
  • Versi light berukuran setengah ukuran: 5cm x 5cm

Keberlanjutan berpadu dengan inovasi: readychain® eco-Rack

Rak readychain fleksibel dengan kabel dan dudukan logam di instalasi industri.

Komponen yang fleksibel

Rak dapat digunakan kembali dengan rantai kabel bergerak dan panah oranye sebagai simbol penggunaan ulang.

Berkelanjutan berkat penggunaan ulang tanpa batas

Tampak belakang rel plug-and-play dengan sambungan kabel.

Plug and play dengan tepat

Roda rak readychain igus dengan kabel.

Pengangkutan yang mudah

Contoh aplikasi

Galeri: contoh readychain® rack examples

Sistem suplai energi yang siap dipasang

Rantai kabel dengan beberapa kabel terarah dan konektor.

Kabel penggerak yang siap disambungkan

Tampilan berbagai konektor dan ujung kabel igus readycable.

Konektor plug-in industri

Konektor Intercontec dalam berbagai versi di latar putih.

Kabel yang dijual per meter

Beberapa kabel kontrol chainflex berwarna dengan inti dan serabut konduktor terbuka.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi