Pelindung dan jaket pelindung untuk triflex R

Keamanan ekstra di bawah kondisi pengoperasiaan yang ekstrim

Pelindung dengan pengikat kunci cepat

  • Cepat dan mudah dipasang
  • Tidak ada sekrup tambahan
  • Dapat dibuka dengan obeng
  • Untuk triflex® R tipe TRC, TRE dan TRL
Pelindung dengan mekanisme quick-release

Informasi tentang pelindung dengan mekanisme pelepasan cepat

Part No.Indeks lebarDiameter luarLebar
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

Protektor yang dibaut

Protektor dengan quick-release
  • Terhubung dengan sekrup
  • Pembasahan
  • Meluncur dengan mudah melewati tepi
  • Dapat diposisikan secara bebas pada dua mata rantai yang berurutan

Informasi tentang pelindung yang disekrup

Part No.Indeks lebarDiameter luarLebar
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082

Jaket pelindung

jaket pelindung standar triflex® R

Standar

  • Penyangga dasar: kain
  • Lapisan: plastik
  • Mudah diganti berkat pengikat hook-and-loop pada sisi longitudinal
  • Penyegelan elastis
  • Bebas silikon
  • Panjang standar tersedia dari stok
  • Untuk aplikasi dengan pernis,
    cat, sealant, lem, dll.
  1. Tersedia atas permintaan. Silakan hubungi kami mengenai waktu pengiriman.
ø indeks: Bagian No. XX = panjang jaketPanjang standar [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
triflex® R jaket pelindung terhadap panas

Jaket pelindung panas

  • Terbuat dari kain Kevlar yang tahan panas dan abrasi
  • Perlindungan terhadap keringat dan percikan logam, tahan terhadap suhu jangka pendek hingga +540°C
  • Ketahanan abrasi yang tinggi
  • Segel yang sangat rapat
  • Untuk lingkungan yang sulit
  • Mudah diganti atau dipasang kembali dengan pengikat ritsleting
  • Tali pengait dan pengikat di bagian awal dan akhir
  • Desain yang kokoh (tebal)
  • Bebas silikon
  • Panjang standar tersedia dari stok
  1. Tersedia atas permintaan. Silakan hubungi kami mengenai waktu pengiriman.
ø indeks: Bagian No. XX = panjang jaketPanjang standar [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
triflex® R jaket pelindung yang tahan terhadap keausan

Jaket pelindung yang tahan abrasi

  • Ketahanan abrasi yang sangat tinggi
  • Kulit hitam
  • Untuk suhu pengoperasian dari -40 hingga +100°C
  • Sangat fleksibel
  • Mudah diubah atau diperbaiki
  • Bebas silikon
  • Panjang standar tersedia dari stok
  1. Tersedia atas permintaan. Silakan hubungi kami mengenai waktu pengiriman.
ø indeks: Bagian No. XX = panjang jaketPanjang standar [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi