Pelindung dan jaket pelindung untuk triflex R

Keamanan ekstra di bawah kondisi pengoperasiaan yang ekstrim

Pelindung dengan pengikat kunci cepat

  • Cepat dan mudah dipasang
  • Tidak ada sekrup tambahan
  • Dapat dibuka dengan obeng
  • Untuk triflex® R tipe TRC, TRE dan TRL

Informasi tentang pelindung dengan mekanisme pelepasan cepat

Part No.Indeks lebarDiameter luarLebar
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

Informasi tentang pelindung yang disekrup

Part No.Indeks lebarDiameter luarLebar
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082
  1. Tersedia atas permintaan. Silakan hubungi kami mengenai waktu pengiriman.
ø indeks: Bagian No. XX = panjang jaketPanjang standar [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
  1. Tersedia atas permintaan. Silakan hubungi kami mengenai waktu pengiriman.
ø indeks: Bagian No. XX = panjang jaketPanjang standar [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
  1. Tersedia atas permintaan. Silakan hubungi kami mengenai waktu pengiriman.
ø indeks: Bagian No. XX = panjang jaketPanjang standar [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi