Ubah Bahasa :
Tungku industri besar digunakan dalam industri baja untuk memanaskan gulungan hingga 1000°C dalam waktu 240 menit. Bättenhausen Wärmetechnik GmbH di Wetzlar adalah sebuah perusahaan manufaktur modern yang berspesialisasi dalam sistem kontrol listrik dan switchgear serta konstruksi baja dari sistem tungku ini. Sebuah jenis sistem tungku yang benar-benar baru kini telah dirancang untuk sebuah proyek, yang membutuhkan waktu sekitar 79-90 menit dan oleh karena itu hanya sepertiga dari waktu yang biasa untuk memanaskan gulungan.
Karena oven dipasok dengan gas, udara terkompresi dan listrik dan juga membutuhkan berbagai kabel sistem kontrol dan pengukuran, sistem pemandu harus ditemukan untuk semua kabel ini yang fleksibel dan tahan terhadap panas dalam sistem. Selain itu, oven dapat dipindahkan, yang berarti bahwa sistem yang sangat fleksibel harus digunakan. Inilah sebabnya mengapa rantai energi keluarga E4/00 dari igus® digunakan saat ini.
Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB