Kabel dan sistem suplai energi membuktikan diri dalam mesin cetak injeksi berkecepatan tinggi

Hekuma telah mengandalkan kabel kontrol chainflex® dan rantai energi E6 selama lebih dari 10 tahun

Profil

Mesin cetak injeksi Hekuma

Masalah

Solusi

"Kami telah menggunakan kabel dari program chainflex® dari igus® selama sekitar sepuluh tahun. Kabel standar internal kami adalah seri CF9 dengan penampang 0,25 hingga 0,34 mm2 sebagai kabel INI. Kami memiliki pengalaman yang sangat baik dengan hal ini."

Holger Weber

Desainer listrik, Hekuma GmbH

chainflex CF9 untuk robot ekstraksi
chainflex CF9

Produk-produk yang digunakan

chainflex CF9

Kabel kontrol CF9

  • Garansi 4 tahun
  • Selalu temukan kabel termurah yang dijamin berfungsi dengan cek harga
Pelajari lebih lanjut
Rantai energi roller 5050RHD

Rantai energi seri E6

  • Stabilitas tinggi dan masa pakai yang lama
  • Untuk beban tambahan yang tinggi pada jarak tempuh yang jauh
Pelajari lebih lanjut

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi