guidelok

guidelok horizontal

Panduan jalur yang lebih tinggi untuk long travels dan unsupported di area-area yang penuh serpihan

guidelok horizontal
  • Chip tidak dapat tersangkut di antara permukaan geser pelari atas dan bawah
  • Sistem modular dengan sedikit bagian (juga memungkinkan tanpa palung lateral)
  • Peningkatan yang sangat besar dalam panjang rantai energi yang tidak didukung
  • Pemandu lari atas yang cerdas dengan penahan rol yang dapat diputar
guidelok horizontal
tinggi instalasi guidelok horizontal
tinggi instalasi guidelok horizontal

Rangkaian produk | Seri 907.645 | Untuk radius tekukan hingga 300mm

Part No.Untuk seriLebar bagian dalam Bi:Jari-jari tekuk
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250 - 600200 | 250| 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675 - 462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150 - 462175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200 - 500250 | 300

Rangkaian produk | Seri 907.837 | Untuk radius tekukan dari 350 hingga 500mm

Part No.Untuk seriLebar bagian dalam Bi:Jari-jari tekuk
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 - 500| 350 | 400 | 450 | 500 |

Prinsip desain

guidelok horizontal
guidelok horizontal
guidelok horizontal
guidelok horizontal di mesin bubut
Konfigurator pemisahan interior

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Product Manager ECS National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi