Guidelok slimline "P" dan "P.S": sepenuhnya terbuat dari plastik

Lebih hemat biaya, lebih ringan dan bahkan lebih mudah dipasang - guidelok slimline "P" dan "P.S" - seluruhnya terbuat dari plastik

  • Penghematan biaya dan berat yang signifikan dibandingkan dengan penutup yang lengkap
  • Sekarang juga untuk jalur yang sangat sempit
  • Ini juga mengurangi biaya transportasi
  • Pemasangan yang cepat, aman dan mudah dengan menjepitkan rel pemandu
  • Minimalisasi kebisingan yang signifikan
  • Aksesibilitas yang mudah untuk servis
  • Energi, data, dan media lain ditransmisikan dalam satu sistem dengan aman dan tanpa gangguan

Baru: guidelok slimline GLSL.P.S.2

guidelok slimline GLSL.PS.2

Untuk ruang instalasi yang sangat sempit

Segitiga tech up

Tech up

Cost down triangle

Cost down

Kotak bukti

Proof

Lingkaran keberlanjutan

Sustainability


guidelok slimline P.S

aplikasi guidelok

Dimensi [mm]

Part No. guidelok P seri e-chains Lebar bagian dalam Bi [mm]Jari-jaari tekuk R [mm]
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Dimensi [mm]

Part No. guidelok P.S seri e-chains Lebar bagian dalam Bi [mm]Jari-jaari tekuk R [mm]
GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Model terdahulu: guidelok slimline "F": Hingga 7m/s dan 10m/s2

  • Hingga 7m/s dan 10m/s2
  • Hemat hingga 80% trough
  • Untuk aplikasi menggantung hingga ketinggian 50m
  • Tidak ada chain yang terbanting, keandalan fungsional yang tinggi berkat tuas pengunci dan rel pemandu
  • Pemasangan yang cepat dan sangat mudah
  • Minimalisasi kebisingan yang signifikan
  • Aksesibilitas yang mudah untuk servis
  • Energi, data, dan media dalam satu sistem
guidelok slimline F

Dimensi [mm]

Part No. seri e-chains Lebar bagian dalam Bi [mm]Jari-jaari tekuk R [mm]Max. Kecepatan vertikal [m/s]Max. Kecepatan horizontal [m/s]
GLSL.F+.255.10.R255 10315047
GLSL.F+.2700.10.R 270010015047

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi