Lengan robot di samping konfigurator peralatan robot pada latar oranye.

Energy chain multi-sumbu untuk robot - triflex® R

Belanja

Kartu belanja triflex R dengan simbol produk dan keranjang berwarna oranye.

Informasi produk

Informasi triflex R dengan kaca pembesar dan simbol info.

Layanan, video, saran...

2 konfigurator

Konfigurator triflex R dengan lengan robot dan rantai kabel untuk panduan 3D.

Ikhtisar produk baru

Ke inovasi

Sampel sleeve TRC dan TRE gratis

Sistem pelindung kabel igus triflex R TRE TRC dengan tiga tampilan.
  • Yakinkan diri Anda akan kualitas produk
  • Sleeve memberikan informasi tambahan tentang produk yang mungkin tidak dapat dikenali pada pandangan pertama
  • 5 chain links TRE.50.080.0.B
  • 4 chain links TRC.50.080.0
  • 1 mounting bracket dengan strain relief TR.50.01

Suplai energi untuk robot Scara

Scara Cable Solution pada robot SCARA di area produksi dengan detail jalur kabel.

.

Solusi kabel SCARA

  • Lebar selang nominal 29mm (bagian dalam)
  • Ukuran 23 & 36mm dalam tahap perencanaan
  • Backbone untuk pemandu kabel pada robot Scara
  • Mudah dipasang kembali
  • Pemasangan putar
  • Untuk meningkatkan masa pakai conduit yang digunakan untuk robot Scara.
Clean SCARA Cable Solution pada robot SCARA di ruang bersih dengan detail selang yang diperbesar.

.

Solusi Kabel SCARA Bersih

  • Cocok untuk cleanroom sesuai dengan sertifikat IPA ISO Class 2
  • Panduan kabel dan selang yang lebih aman di cleanroom
  • e-skin® soft mudah diisi
  • Semua komponen dapat diganti secara individual dan dipasang kembali
  • Pemasangan putar
  • Lebih dari 2.000.000 siklus pengujian telah dilakukan di laboratorium uji cleanroom igus®

Area aplikasi + contoh aplikasi dari pelanggan kami

.

Produk robotik lainnya

TRX merevolusi suplai energi pada robot

  • TRX melengkapi fungsi triflex® seri R dan sekarang juga menjadikannya teleskopik
  • Berkat jenisnya yang telah dipatenkan, chain links TRX memungkinkan kompensasi panjang hingga 36 % satu sama lain tanpa kehilangan koneksi satu sama lain atau ketahanan torsi.
  • Rubber band di dalam TRX selalu mengembalikan chain links ke titik awal dan gaya retraksi dapat diatur melalui rubber band.
  • Pengurangan berat hingga 83% dibandingkan dengan solusi dengan sistem retraksi (RSP)
  • Studi desain TRX saat ini 100% kompatibel dengan TRE.60.087.0.B, dengan ukuran chain lain yang akan menyusul

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi