triflex R dan pipa bergelombang dibandingkan.

Selang bergelombang vs. triflex® R: pro dan kontra

Pengenalan lawan

Selang bergelombang

Rantai energi triflex® R

Putaran 1: Elongation

  • Meregang dengan kuat di bawah regangan tarik
  • Kabel pada selang bergelombang tidak dapat memanjang dengan rasio yang sama dan karena itu rusak
  • triflex® Rantai R meregang hanya sedikit di bawah regangan tarik
  • Tidak ada beban tambahan untuk kabel

Putaran 2: Radius tekukan minimum yang ditentukan

  • Tidak menawarkan radius tekukan minimum tanpa rusuk elektronik
  • Menawarkan radius tekukan 50 hingga 182 mm dalam setiap ukuran

Babak 3: Kendur

  • Kerusakan pada selang bergelombang karena tekukan yang kurang dan kemungkinan kerusakan pada kabel
  • Stop-dog mencegah rantai elektronik® tertekuk di bawah

Putaran 4: Torsi

  • Tidak ada atau hampir tidak ada puntiran yang mungkin terjadi
  • Sudut puntir 7-12,5° per mata rantai
  • Sudut puntir hingga 900° lebih dari satu meter (mis. TRC / TRE.40)

Putaran 5: Mengisi kabel tanpa konektor

  • mengisi melalui ujung selang mungkin
  • pengisian melalui ujung rantai elektronik® dengan pembatasan karena elemen pusat kekuatan tarik yang tinggi
  • TRE, TRL & TRCF juga menawarkan opsi pengisian dari luar

Putaran 6: Mengisi dengan kabel harness

  • Jika konektornya tidak terlalu besar, kabel dapat didorong dari ujungnya
  • Dengan TRE, TRL, TRLF & TRCF, kabel dengan konektor dapat ditekan dari luar
  • Rantai TRC jauh lebih terbatas dibandingkan dengan selang bergelombang

Putaran 7: Shortening dan elongation

  • Hanya dapat dipendekkan dengan alat (pisau), yang menimbulkan risiko bagi tangan dan kabel
  • Panjangnya dapat disesuaikan sebagian dengan atau tanpa alat
  • Dapat diperpanjang lagi dengan memasang mata rantai, yang tidak dapat dilakukan dengan selang bergelombang

Putaran 8: Penggantian setelah kerusakan

  • Tidak mungkin mengganti area yang rusak
  • Rantai yang rusak dapat diganti meskipun sudah terisi
Whitepaper tentang robot 6 sumbu dengan lengan robot dan halaman terbuka.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi