Ubah Bahasa :

Untuk standar e-chain® - sistem igus® E2/000 - program dengan braket berengsel sekarang tersedia untuk seri 2400, 2600 dan 3400. Dengan menggunakan braket dan bukannya palang pembuka, bagian dalam e-chain® dapat diperbesar sehingga selang hisap yang besar pun dapat dipandu dengan aman. Ruang pengisian dapat dibagi lebih lanjut dengan menggunakan program elemen partisi internal pelindung kabel khusus, sehingga kombinasi kabel dan selang dapat dilakukan dari sistem modular sesuai dengan kebutuhan Anda.
Cocok untuk selang dengan diameter luar maks. 80 mm.
Dapat dibuka ke radius dalam atau luar, dapat diputar terbuka.
Pemisahan interior modular yang sesuai untuk segmentasi interior yang optimal.
Desain palang ekstender dan pemisahan interior yang ramah kabel.
Kekuatan penahan yang tinggi dari palang ekstender.

tinggi bagian dalam hi: 85 mm
lebar bagian dalam Bi: 100 - 200 mm
radius tikungan R: 125 - 300 mm
pitch: 67 mm

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB