Untuk selang besar - lebih banyak variabilitas

Peningkatan ruang interior yang sangat besar untuk pemandu selang yang lembut

  • Cocok untuk selang dengan diameter luar maks. 80 mm.
  • Dapat dibuka ke radius dalam atau luar, dapat diputar terbuka.
  • Pemisahan interior modular yang sesuai untuk segmentasi interior yang optimal.
  • Desain palang ekstender dan pemisahan interior yang ramah kabel.
  • Kekuatan penahan yang tinggi dari palang ekstender.
Rantai kabel E2.00 dalam susunan vertikal.
Gambar teknik dudukan lipat dengan tiga tampak dan ukuran.
Gambar teknik dudukan lipat dengan tiga tampak dan ukuran.
Rantai kabel untuk melindungi kabel pada pemandu mesin yang bergerak.

Rantai busur Seri 2600

Part No.radius tikungan R [mm]Tinggi bagian dalam hi[mm]
2600.07D58.100.0 10062
2600.07D58.125.0 12562
2600.07D58.150.015062
2600.07D58.175.017562
2600.07D58.200.020062
2600.07D58.250.025062
2600.12D58.063.06362
2600.12D58.075.07562
2600.12D58.100.010062
2600.12D58.125.012562
2600.12D58.150.015062
2600.12D58.175.0 17562
2600.12D58.200.020062
2600.12D58.250.025062
2600.15D58.100.010062
2600.15D58.125.012562
2600.15D58.150.015062
2600.15D58.175.017562
2600.15D58.200.020062
2600.15D58.250.0 25062

Rantai busur Seri 2650

Part No.radius tikungan R [mm]Tinggi bagian dalam hi[mm]
2650.07D58.100.0 10062
2650.07D58.125.012562
2650.07D58.150.0 15062
2650.07D58.175.0 17562
2650.07D58.200.020062
2650.07D58.250.025062
2650.12D58.100.010062
2650.12D58.250.0 25062
2650.12D58.200.020062
2650.12D58.175.017562
2650.12D58.150.015062
2650.12D58.125.0 12562
2650.12D58.075.07562
2650.12D58.063.06362
2650.15D58.100.010062
2650.15D58.125.0 12562
2650.15D58.150.0 15062
2650.15D58.175.017562
2650.15D58.200.020062
2650.15D58.250.025062

Rantai busur Seri 2700

Part No.radius tikungan R [mm]Tinggi bagian dalam hi[mm]
2700.07D58.063.06362
2700.07D58.075.07562
2700.07D58.100.0 10062
2700.07D58.125.012562
2700.07D58.150.015062
2700.07D58.175.017562
2700.07D58.200.020062
2700.07D58.250.0 25062
2700.12D58.063.06362
2700.12D58.075.07562
2700.12D58.100.010062
2700.12D58.125.012562
2700.12D58.150.015062
2700.12D58.175.017562
2700.12D58.200.020062
2700.12D58.250.025062
2700.15D58.063.06362
2700.15D58.075.07562
2700.15D58.100.010062
2700.15D58.125.012562
2700.15D58.150.0 15062
2700.15D58.175.017562
2700.15D58.200.020062
2700.15D58.250.025062

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi