Sistem rantai energi yang hemat ruang

Lebih dari 80 % lebih sedikit ruang yang dibutuhkan

Mesin meninju dan membentuk servo tercepat

sistem rantai energi hemat tempat pada mesin stamping dan forming dari Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Rantai energi hemat ruang yang direkomendasikan

Sistem easy chain

rantai elektronik yang mudah,

Sistem E2.1 mikro

rantai elektronik E2.1 mikro

Sistem E2.1

E2.1 e-chain
Sistem rantai energi vs troli kabel
  • Troli kabel: panjang kabel 115 m
  • rantai energi: panjang kabel 52 m
  • Troli kabel: tinggi sistem 3000 mm
  • rantai energi: tinggi sistem 800 mm
Sistem rantai energi vs drum kabel

Ratusan ribu pelanggan mengandalkan rantai energi igus

Contoh aplikasi energy chain

Anda mungkin juga tertarik dengan

Pasokan energi yang tahan lama

Pasokan energi yang tahan lama

Cost down

Rantai energi yang hemat biaya

Cara baru dalam menghemat biaya

Potensi penghematan energy chains

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Product Manager ECS National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi