Desain extender crossbar modular yang cerdas E4Q

Palang pemanjang: sistem modular untuk diameter besar

Tech up triangle

Tech up

Cost down triangle

Cost down

Proof square

Proof

Sustainability circle

Sustainability

E4Q e-chain® dengan extender crossbars

Extender crossbars yang mudah dibuka untuk memandu selang besar hingga 175mm

Part No. (1) Adaptor samping(2) Tinggi adapter(3) Crossbar(4) Diameter d ≤ ø [mm]rantai elektronik lebar bagian dalam® Bi2 [mm]
E4Q.58.250. / H4Q.58.250.C1132.B062* C1132.H060* C1132.100* 100250
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. C1132.B062* C1132.H110* C1132.150* 150300
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. C1132.B087* C1132.H110* C1132.162* 175262
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. C1132.B062* C1132.H060* C1132.112* 175337

Extender crossbars yang mudah dibuka untuk memandu selang besar hingga 175mm

Part No. palang pemanjang tinggi bagian dalam hi1 / hi2 [mm]Palang pemanjang tinggi eksternal ha1 / ha2 [mm]Palang pemanjang lebar yang jelas Bi1 [mm]rantai elektronik lebar bagian dalam® Bi2 [mm]Rantai elektronik lebar luar® Bi2 [mm]
E4Q.58.250. / H4Q.58.250. 58 / 118 84 / 134 125 250284
E4Q.58.300. / H4Q.58.300. 58 / 168 84 / 194 175300334
E4Q.82.262. / H4Q.82.262. 82 / 142108 / 168 137262313
E4Q.82.337. / H4Q.82.337. 82 / 192 108 / 218187337388
Waktu pengiriman

Anda mungkin juga tertarik dengan

Energy chains
Untuk rangkaian produk standar
Alat konfigurasi energy chain
Ke konfigurator
Potensi penghematan energy chains
Ke potensi penghematan
Program daur ulang
Ke program daur ulang

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Product Manager ECS National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi