Ubah Bahasa :
.

.
Untuk integrasi yang sangat hemat biaya
Penggulung kabel dalam desain igus, dengan persyaratan perawatan yang lebih sedikit dan perlindungan optimal untuk kabel yang dipandu. Ditujukan untuk integrasi ke dalam struktur yang sudah ada dan dengan demikian direduksi menjadi inti teknologi tanpa housing sendiri untuk menghemat berat, ruang, dan yang tak kalah penting, biaya.
.
e-spool flex light adalah versi igus dari penggulung kabel tanpa slip ring. Kabel selalu dipandu dengan aman melalui feed-through untuk memastikan kabel tergulung dengan benar setiap saat. Untuk diameter kabel dari 5mm hingga 15mm dan panjang ekstensi dari 3 hingga 25 meter.
.
| Part No. | SPFL.120.07.01.SP | SPFL.200.08.01.SP | SPFL.250.08.01.SP | SPFL.250.11.01.SP | SPFL.250.15.01.SP | SPFL.450.08.01.SP | SPFL.450.11.01.SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter kabel: | 5 - 7mm | 5 - 8mm | 5 - 8mm | 8 - 11mm | 11 - 15mm | 5 - 8mm | 8 - 11mm |
| Panjang ekstensi | 3m | 7m | 15m | 10m | 5m | 25m | 17m |
| Required cable length inside the chain | 1.1m | 2.6m | 4,5m | 3.3m | 2.4m | 4.7m | 3.5m |
| System weight | 2.0kg | 2.7kg | 8.7kg | 8.9kg | 9.2kg | 15.4kg | 3.5m |

.
Dokumentasi ini akan memberi Anda semua informasi penting tentang e-spoolflex mini, mulai dari data teknis, peringatan bahaya, hingga petunjuk keselamatan.

.
Dalam petunjuk perakitan ini, kami menunjukkan kepada Anda cara merakit e-spool flex light.

.
Dalam petunjuk perakitan ini, kami menunjukkan kepada Anda cara merakit e-spool flex light mini.
Penggulung kabel tanpa slip ring

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB