Produk teknologi drive drylin® terbaru

Berita spring 2026

ZLW-ESD

Sumbu linear ZLW-ES-EX dengan perlindungan ESD

  • Perlindungan yang andal terhadap pelepasan muatan listrik statis
  • Disertifikasi oleh ESD Academy sesuai dengan IEC 61340-5-1:2024
  • Tersedia dalam dua ukuran pemasangan: Untuk ruang pemasangan yang sempit (50mm) atau penyangga lebar (120mm)
  • Terbuat dari stainless steel, dengan liner iglidur X bearing
SLX-PT

drylin SLX-Lindungi aktuator linear dengan lead screw

  • Keandalan maksimum berkat penutup logam yang terintegrasi penuh
  • Perakitan yang mudah berkat banyak alur (alur 10 tipe B) dan opsi pengencangan
  • Untuk penyetelan manual dan pengoperasian listrik
ZLX-PT

drylin ZLX-Protect aktuator linear dengan toothed belt

  • Keandalan maksimum berkat penutup logam yang terintegrasi penuh
  • Perakitan yang mudah berkat banyak alur (alur 10 tipe B) dan opsi pengencangan
  • Untuk penyetelan manual dan pengoperasian listrik
 SLW-0620-FL-ES-X

Modul linear SLW-0620-FL-ESX untuk suhu ekstrem

  • Terbuat dari stainless steel
  • Dengan iglidur X plain bearings untuk suhu ekstrem dari -100°C hingga +250°C
  • Pitch yang fleksibel dari 1 hingga 25,4mm/rev
NTM

Teleskop listrik NTM-45, bebas PTFE dan telah teruji PFAS

  • Ekstensi teleskopik yang kuat dengan motor listrik
  • Panjang ekstensi variabel tak terbatas hingga 500mm
  • Coating: iglidur IC-05PF (telah teruji PFAS)
  • Orientasi motor: 0°
GRR-30

Sumbu Z GRR-30 untuk aplikasi gantry dan kantilever besar

  • Sumbu Z yang ringan dan kaku
  • Untuk stroke panjang hingga 1.500mm
  • Kapasitas beban hingga 25kg
  • Bebas-pelumasan dan perawatan-rendah

Semua produk baru mulai musim semi 2026

berita

Berita autumn 2025

SLW-0670-FLS

SLW-0670-FLS sumbu lead screw lebar dan datar

  • Cocok untuk penyesuaian manual maupun pengoperasian listrik
  • Jarak penyangga yang besar (79mm) untuk meningkatkan kekakuan
  • Tipe yang sangat flat (20mm)
  • Warna perak atau hitam dianodisasinya
Sumbu miniatur SLW-0620-Ds08

Sumbu miniatur SLW-0620-Ds08

  • Berdasarkan rail ganda drylin W WS-0620
  • Dengan dryspin ulir heliks tinggi Ds Ø08
  • Hingga 40% lebih banyak stroke berkat lead screw yang baru
  • Dengan carriage dua bagian untuk zero clearance yang lebih jauh
  • Stroke yang panjang hingga 300mm
SLW-0620-BB-ES

Sumbu miniatur stainless steel SLW-0620-BB-ES

  • Cocok untuk penyesuaian manual maupun pengoperasian listrik
  • Terbuat dari stainless steel, cocok untuk area yang sangat higienis
  • Dengan plain bearing yang sesuai dengan FDA/EU
  • Pitch yang fleksibel dari 1 hingga 25,4mm/rev
SLW-ESAX500

Modul linear FDA SLW-ESAX500

  • Versi stainless steel untuk aplikasi ESD dan makanan
  • Komponen bearing yang terbuat dari iglidur AX500
  • Konduktif secara elektrik dan sesuai dengan FDA
SLR-60

Modul linear kuat SLR-60-32x32

  • Dengan ukuran ulir heliks tinggi dryspin baru Ds32x32 untuk kecepatan pengumpanan yang sangat tinggi
  • Dengan kapasitas beban aksial hingga 6.250N dan kapasitas beban radial hingga 25.000N

Berita spring 2025

SLX

Modul linear SLX dengan banyak opsi koneksi

  • Cocok untuk penyesuaian manual maupun pengoperasian listrik
  • Perakitan yang mudah berkat banyak alur (alur 10 tipe B) dan opsi pengencangan
  • Panjang stroke hingga 1000mm
  • 100% bebas pelumasan dan teruji
ZLW-1050-ES-EX

ZLW-1050-ES-EX Sumbu toothed belt konduktif

  • Cocok untuk aplikasi yang memerlukan sumbu toothed belt konduktif (misalnya. coating powder, sistem pengecatan, produksi tepung atau teknologi pengukuran)
  • Panjang stroke hingga 2,000mm
  • 100% bebas pelumasan dan teruji
SLR-30

Modul linear heavy-duty SLR-30 untuk beban tinggi

  • Perpanjangan dalam ukuran pemasangan 30
  • Dengan carriage tunggal, multi-carriage atau carriage perakitan
  • Penyelarasan sederhana melalui pin dowel, tanpa clamp tambahan
  • Beragam pilihan koneksi
slw-xy

Lebar XY table dengan SLW-XY-10120

  • Dua arah perjalanan digabungkan dalam satu modul untuk area kerja 500 x 500mm
  • Permukaan penahan beban yang kuat dan lebar
  • Panjang stroke maks. 500mm
SLW-XY-BB-0620

SLW-XY-BB-0620 XY table miniatur bebas-clearance

  • Dua arah perjalanan dalam satu modul
  • Untuk ruang pemasangan yang kecil
  • Warna perak atau hitam dianodisasinya
  • Panjang stroke maks. 100mm
SLW-BB

SLW-BB-0620 dengan ulir kiri/kanan

  • Dua carriage bergerak secara serempak dalam modul linear, pada stroke tengah, menuju atau menjauhi satu sama lain dengan satu putaran
  • Panjang stroke hingga 200mm
DRL_PROD_SHT-HYD_5

modul linear drylin® SHT yang sesuai dengan desain higienis

  • Desain carriage yang dioptimalkan dan kemampuan membilas yang lebih baik dengan koneksi sumbunya.
  • Stainless steel berkualitas tinggi dan sangat tahan banting
  • Pengoperasian yang mulus dengan ulir heliks tinggi dryspin®
  • Komponen memenuhi persyaratan FDA dan Peraturan EU 10/2011
Toko teknologi drive

Toko online teknologi penggerak

Konfigurator teknologi penggerak

Konfigurator teknologi penggerak

Berita teknologi drive - Query

Buat pertanyaan tentang produk

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi