modul linear drylin® SLR-60-32x32

Kuat hingga 32mm/putaran

Modul linear SLR dengan penggerak spindel dan beberapa blok pemandu.

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Penggerak sled SLR-60 dengan tampilan detail bernomor pada sekrup dan bantalan.
  1. Siap untuk disambungkan dengan motor listrik drylin® dan, berdasarkan permintaan, dengan aksesori tambahan, misalnya gearbox, kabel motor, sistem kontrol motor, unit power supply, dan lainnya.
  2. Opsional dengan aksesori untuk penyesuaian manual, misalnya indikator posisi drylin® atau roda tangan.
  3. Dengan ulir heliks tinggi dryspin® dengan pitch 32x32 untuk kecepatan feed yang sangat tinggi.
  4. Dengan ulir geser dryspin® dengan pitch 32x5 untuk pemosisian yang sangat presisi.
Perbandingan SLR-60: dua rantai kabel dengan jari-jari tekuk dan tinggi yang berbeda.

Gambar teknikal

Gambar teknik SLR-60 dengan ukuran dan garis teknis.
Gambar teknik SLR-60 dengan ukuran dan garis teknis.

Dimensi teknis

A [mm]Al [mm]H [mm]d [mm]T [mm]R [mm]d2 [mm]l2 [mm]ha [mm]lt [mm]f [mm]PF [mm]ZH [mm]tg2 [mm]l [mm]
28080986032x321502040498026x2010H7 - 6 deepM12 - 20 deep240
E1 [mm]E2 [mm]E3 [mm]E4 [mm]E5 [mm]E6 [mm]tk [mm]ts [mm]kt [mm]tg [mm]kg [mm]ks [mm]tk2 [mm]ts2 [mm]kt2 [mm]
2502502005060802013.513.5M1648401599
Maks. Panjang stroke [mm]Berat dasar [kg]Berat tambahan per 100mm [kg]Maks. kapasitas beban aksial statis [N]Maks. kapasitas beban statis, radial [N]
150016.54.986,25025,000

Teknis Govie

Simbol keranjang belanja di samping dua modul linear.

Toko online teknologi penggerak

Konfigurator teknologi penggerak

Buat pertanyaan tentang produk

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi