Ubah Bahasa :

Bus lapangan PROFINET telah ditambahkan ke sistem kontrol motor D1 untuk motor stepper, DC, dan EC/BLDC. Berkat integrasi yang hemat waktu, D1 kompatibel dengan sistem kontrol dari Siemens, Beckhoff, WAGO, dan produsen lainnya. Waktu integrasi ke dalam jaringan PROFINET dapat dikurangi seminimal mungkin.
Pembaruan PROFINET untuk sistem kontrol motor D1 diharapkan tersedia pada musim semi 2025. Pastikan Anda mendapatkan sistem kontrol motor D1 sekarang dan dapatkan pembaruan PROFINET gratis di akhir tahun.
Informasi latar belakang tentang PROFINET
Kombinasi kontrol motor igus D1 dengan PROFINET menawarkan solusi yang kuat untuk sistem kontrol gerak yang presisi dan dinamis. Kontrol motor igus D1 menawarkan solusi penggerak canggih dengan kontrol terintegrasi dari tugas pemosisian sederhana hingga profil gerakan yang kompleks. Dengan desainnya yang ringkas dan kuat, kontrol motor D1 sangat ideal untuk lingkungan yang menuntut. Ini dapat menggerakkan motor stepper, DC dan EC / BLDC dan, dengan opsi seperti enkoder dan rem, menawarkan solusi universal. PROFINET adalah protokol komunikasi Ethernet industri yang banyak digunakan yang memungkinkan komunikasi yang cepat dan andal antara berbagai komponen otomasi. Dengan mengintegrasikan PROFINET ke dalam sistem kontrol motor igus D1, pengguna dapat memperoleh manfaat dari keuntungan komunikasi tanpa batas antara sistem penggerak dan sistem kontrol tingkat yang lebih tinggi. Integrasi dilakukan melalui antarmuka perangkat lunak standar, yang memungkinkan konfigurasi dan commissioning yang sederhana. Dengan fungsi diagnostik yang luas dari PROFINET, pengguna dapat memantau status sistem drive dan secara proaktif merencanakan pekerjaan pemeliharaan. Berkat opsi konfigurasi yang fleksibel dari PROFINET, sistem kontrol motor igus D1 dapat diintegrasikan dengan mulus ke dalam lingkungan otomasi yang ada. Ini menghasilkan implementasi yang cepat dan hemat biaya tanpa perubahan besar pada infrastruktur yang ada.
Singkatnya, mengintegrasikan PROFINET ke dalam sistem kontrol motor igus D1 menawarkan solusi yang kuat untuk kontrol gerakan yang tepat dalam aplikasi industri. Pengguna mendapat manfaat dari peningkatan efisiensi, keandalan, dan fleksibilitas serta memperkuat daya saing mereka di pasar.
Temukan lebih banyak produk baru yang menarik dari jajaran motor drylin dan kontrol motor.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB