Ubah Bahasa :

chainflex® CFCLEAN dengan jaminan 40 juta sapuan ganda
Peningkatan masa pakai yang terjamin dari elemen kabel CFCLEAN hingga 40 juta sapuan ganda dan peningkatan daya hantar arus secara simultan. Pengujian ekstensif di laboratorium igus® (area pengujian seluas 3.800 m²) telah membuktikan daya tahan dan keberlanjutan CFCLEAN. Hal ini menghasilkan masa pakai 40 juta sapuan dengan radius hanya 70 mm! Bersama dengan e-skin® flat, elemen chainflex® CFCLEAN membentuk tim yang kuat untuk memindahkan pasokan energi di dalam kamar bersih dan bahkan bersertifikasi cleanroom "Class 1".
| Part No. | radius tikungan e-skin® datar [Faktor x d] | Suhu e-skin® datar dari /ke [°C] | v maks. unsupported [m/s] | Jenis elemen |
|---|---|---|---|---|
| CFCLEAN1 | 70 | -10/+80 | 2 | Elemen kontrol |
| CFCLEAN2 | 70 | -10/+80 | 2 | Elemen koaksial |
| CFCLEAN3 | 70 | -10/+80 | 2 | Elemen data |
| CFCLEAN4 | 70 | -10/+80 | 2 | Sistem pengukuran elemen |
| CFCLEAN7 | 70 | -10/+80 | 2 | Elemen motor |
| CFCLEAN8 | 70 | -10/+80 | 2 | Elemen bus |

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB