Ubah Bahasa :

Pasangan yangsempurna - igus siap pakai: pemanfaatan kabel industri dari kabel chainflex dengan konektor plug-in industri HARTING. Baik itu kabel kontrol yang dimanfaatkan atau pemanfaatan yang disesuaikan secara individual tanpa jumlah pesanan minimum - kualitas kabel chainflex yang telah teruji secara ekstensif yang dikombinasikan dengan konektor HARTING tipe Han 3A, 6B, 10B, 16B, dan 24B sebagai solusi yang dapat disiapkan untuk aplikasi industri yang siap disambungkan untuk membantu menghemat pemanfaatan konektor yang memakan waktu dan menjamin komponen yang aman.

Apa yang istimewa tentang hal itu?
Alasan yang bagus bagi igus untuk mengandalkan kemitraan dengan HARTING untuk perakitan kabel: Selain kemampuan untuk mengintegrasikan ke dalam produksinya sendiri, kriteria berikut ini sangat menentukan bagi igus ketika memilih HARTING sebagai pemasok untuk konektor plug-in modular:
Apa yang membuat kemitraan ini begitu istimewa?
Produksi igus yang siap pakai dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatannya dengan HARTING sebagai pemasok dan mitra desain konektor plug-in industri modular Han®. Kualitas, hasil, produktivitas, dan dengan demikian juga harga jelas mendukung perakitan kabel industri di igus. Jika Anda menggabungkan pemrosesan mekanis kontak di sisipan HARTING ini dengan pemrosesan kabel mekanis hulu, area harness khusus, dan gudang Kanban, Anda mendapatkan fleksibilitas yang tak tertandingi dari igus yang siap pakai:

"Garansi kabel chainflex 4 tahun dan kalkulator masa pakai berdasarkan 2 miliar siklus pengujian per tahun"
Kabel chainflex yang digunakan untuk readycable diuji secara intensif di laboratorium pengujian kami sendiri seluas 3.800m², yang terbesar di industri ini. Kabel readycable yang siap disambungkan menjamin masa pakai yang lama berkat pengujian ekstensif dan pemeriksaan kualitas di laboratorium kami sendiri serta pengalaman lebih dari 25 tahun dalam pembuatan dan pemanfaatan kabel.
igus sekarang menjadi perusahaan Jerman pertama yang mendapatkan validasi atas janji ini untuk kabel chainflex. Dalam proses sertifikasi yang rumit, lembaga AS "Underwriters Laboratories" mengkonfirmasi keakuratan pernyataan "igus jaminan kabel chainflex 4 tahun dan kalkulator masa pakai berdasarkan 2 miliar siklus pengujian per tahun". Hal ini menjadikan perusahaan yang berbasis di Cologne ini sebagai perusahaan pertama di Eropa yang memiliki kebenaran klaim iklan yang dikonfirmasi oleh lembaga pengujian. Di masa depan, tidak ada kabel chainflex yang akan meninggalkan pabrik di mana pun di dunia yang tidak dilabeli dengan label pemasaran UL dengan nomor uniknya B129699, yang mengacu pada igus.

Modul konektor yang siap disambungkan, bukannya banyak konektor individual
Module Connect adalah konsep konektor jenis baru untuk menghubungkan kabel listrik, kabel serat optik, dan selang pneumatik. Konektor ini dicirikan dengan bentuknya yang datar dan hemat tempat dan digunakan di mana pun beberapa atau sejumlah besar kabel perlu disambungkan dalam ruang yang sekecil mungkin.
Ini adalah pengembangan bersama oleh igus & HARTING dan menggunakan konektor plug-in Han-Modular yang sangat dapat disesuaikan dari HARTING. Semua komponen dalam bentuk modul yang dimasukkan, bingkai sambungan yang diperlukan, dan rumah dapat digabungkan dengan cara modular apa pun dan dipesan dari igus sebagai siap pakai untuk memanfaatkan kabel. igus sudah memberikan lampu hijau untuk proyek sampel pertama pada tahun 2018.

Lebih banyak konektor plug-in industri
Konektor daya, konektor sinyal, dan beberapa ribu komponen konektor - inilah cara igus menciptakan ketersediaan material yang tinggi dengan waktu pengiriman yang singkat.

Kabel yang dijual per meter
Kabel yang dijual per meter untuk aplikasi bergerak dalam rantai energi: chainflex memenuhi semua persyaratan untuk keamanan kompatibilitas elektromagnetik serta standar dan pedoman seperti UL, CSA, EAC, dan banyak lagi.

Kabel penggerak yang siap disambungkan
Dengan sekitar 4.600 kabel motor, servo, sinyal, dan encoder yang disambungkan, igus adalah No. 1 di dunia untuk kabel yang disambungkan untuk digunakan dalam rantai energi.

Sistem pasokan energi yang siap dipasang
Memanfaatkan sistem pasokan energi dari satu sumber: hemat hingga 80% biaya proses dengan penawaran igus readychain kami.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB