Cara mudah sembunyikan kabel: cable chains ini memungkinkannya

Cable chain untuk menjaga meja Anda tetap rapi

Keuntungan dari cable chain

  • Cukup dorong kabel ke dalam cable chain dengan tangan
  • Kumparan kabel mudah dipanjangkan atau diperpendek
  • Kabel dapat dengan mudah diganti
  • Berbagai pilihan pengikat: perekat, sekrup atau magnet
  • Kabel individual dapat dipandu keluar dari ruang rantai kabel
  • Dapat dipasang secara fleksibel ke berbagai tempat di atas meja
  • pemenang penghargaan desain reddot
Cable chain untuk menjaga meja Anda tetap rapi

Di mana cable chain sering digunakan?

Berbagai jenis cable chain

Kabel chain OCR

Cable coil OCR
  • Cable chain bulat untuk meja
  • Dapat dipasang dengan magnet terintegrasi, strip perekat, atau sekrup
  • Hemat waktu: Desain "yang mudah" untuk pemasangan kabel dengan cepat
  • Pemasangan fleksibel atau terkunci pada setiap chain link
  • Pemenang Penghargaan Desain Red Dot 2018

Kabel chain ZF14

Kabel chain ZF14
  • Pengikat yang disekrup atau direkatkan
  • Desain yang menarik
  • Pemasangan mounting bracket yang mudah
  • Pengisian yang sederhana bahkan saat dipasang dengan desain "yang mudah"
  • UL94-V2 ^ bersertifikat

Cable chain OCO

Cable chain OCO
  • Desain abadi
  • Pemasangan yang fleksibel
  • Mudah diperpanjang atau dipersingkat
  • Dilengkapi magnet terintegrasi untuk pemasangan yang mudah
  • Kekuatan e-chain links hingga 150N

Sistem easy chain

Sistem easy chain
  • Cukup tekan kabel ke dalam
  • Hemat biaya
  • Pengoperasian yang lancar
  • Akselerasi tinggi

Sistem E2 mini

Sistem E2 mini
  • Mudah dirakit
  • Mudah dibongkar
  • Hemat ruang: ketinggian bagian dalam yang rendah dan radius tekukan yang kecil
  • Pengoperasian yang lancar: pitch kecil untuk pengoperasian yang senyap dan mulus

Sistem triflex R

Sistem triflex R
  • Desain yang mudah - untuk pengisian yang cepat dan sederhana
  • Kira-kira +/- 10° torsi per chain link
  • Perakitan dan pembongkaran yang sangat sederhana berkat prinsip housing pad

Bagaimana cara memasang cable chain?

Pemasangan gulungan kabel di atas meja

Informasi lebih lanjut

Brosur untuk pembuatan furnitur dan desain industri
Unduh sekarang
Logos IF, Red Dot, Penghargaan Desain Jerman
Daur ulangkan produk lama Anda sekarang

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi