Ubah Bahasa :
88 % waktu perakitan dihemat dengan rantai energi baru yang hemat biaya untuk penanganan material dan sistem derek
Sistem igus® autoglide 5 mentransmisikan energi, data, cairan, dan udara dalam satu sistem dengan aman dan hampir bebas perawatan dengan harga yang hemat biaya, termasuk rantai elektronik® 2400.07AG.075.0, pemandu kabel baja, rakitan kabel bus, dan 5 kabel individual masing-masing 6 mm².
Data teknis:
| Jarak lintasan | Kecepatan | Kebisingan<br />selama beroperasi |
|---|---|---|
| 80m | 4m/s | 63dB(A)<br />pada 2m/s |
Rantai energi 2 bagian
| Part No. | Tinggi dalam | Lebar dalam | Bend radius*** | |
|---|---|---|---|---|
| 2400.05AG5 | 25mm | 57mm | 075/100/125/150mm | Pergi ke toko online |
| 2600.07AG5 | 35mm | 75mm | 075/100/125/150mm | Pergi ke toko online |
| 2600.10AG5 | 35mm | 100mm | 075/100/125/150mm | Pergi ke toko online |
Rantai energi 4 bagian
| Part No. | Tinggi dalam | Lebar dalam | Bend radius*** |
|---|---|---|---|
| E4.32.10AG5* | 32mm | 100mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.112AG5* | 32mm | 112mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.12AG5* | 32mm | 125mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.15AG5* | 32mm | 150mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.17AG5* | 32mm | 167mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.20AG5* | 32mm | 200mm | 100/125/150/175/200mm |
| E4.32.262AG5* | 42mm | 262mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.10AG5* | 42mm | 100mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.112AG5* | 42mm | 112mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.12AG5* | 42mm | 125mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.15AG5* | 42mm | 150mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.17AG5* | 42mm | 167mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.20AG5* | 42mm | 200mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
| E4.42.262AG5* | 42mm | 262mm | 125 / 150 / 160 / 175 / 200mm |
*Tersedia mulai musim semi 2021
** Tersedia dari stok
*** Radius tikungan yang lebih besar berdasarkan permintaan
Sistem busbar vs. rantai energi: dalam video ini, manajer industri Christian Strauch menjelaskan kriteria KO mana yang berlaku saat memilih sistem dan sistem mana yang lebih unggul dalam hal harga, keamanan, kebebasan dari pemeliharaan, pemasangan, dan berbagai fungsi.
Untuk catu daya derek dalam atau luar ruangan, kerekan listrik, serta mesin penyimpanan dan pengambilan, banyak pengguna sejauh ini mengandalkan sistem busbar. Harganya setara dengan sistem busbar, tetapi dengan keunggulan dalam hal pemasangan, modularitas, dan pemeliharaan. autoglide 5 menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia. Baca lebih lanjut di buku putih "rantai energi dengan pemandu tali sebagai alternatif untuk sistem busbar?"
Untuk transmisi daya dan data di ruang yang sempit dan padat serta untuk pergerakan lorong yang cepat, misalnya mesin penyimpanan dan pengambilan, sejauh ini banyak pengguna yang mengandalkan sistem busbar. Sistem ini memiliki desain yang sederhana dan karena itu sangat hemat biaya. Kerugian utama mereka adalah bahwa mereka mahal untuk dirawat, hanya dapat digunakan untuk transmisi daya sebagai standar dan harus dibersihkan secara teratur untuk mencegah kesalahan kontak. Selain itu, mereka biasanya hanya dapat mentransmisikan energi.

Kabel logam yang disediakan direntangkan di lantai jalur. Sebagai alternatif, pemandu melalui kabel plastik atau profil juga dimungkinkan.
Rantai elektronik® dapat berjalan dengan aman di atas kabel. Bagian bawah tautan rantai memiliki elemen pemandu di bagian tengah sehingga rantai energi dapat bertumpu dengan aman pada kabel. Elemen autoglide seperti sisir memastikan penggulungan yang tahan aus dan tepat pada untaian atas rantai.

Berkat panduan pemasangan bergambar, Anda dapat memasang autoglide 5 dengan cepat dan profesional.

Sistem autoglide 5 tidak hanya menarik untuk mesin penyimpanan dan pengambilan (SRM), miniload, atau aplikasi penanganan material lainnya. Kami bekerja sama dengan Anda untuk mengembangkan konsep dan prototipe yang dapat direalisasikan secara efisien berkat desain modular autoglide 5, banyak pilihan rantai dan kabel energi igus® dan pengalaman kami. Parameter mana yang menentukan bagi Anda? Berapa kecepatan, pengisian, atau perjalanan yang diperlukan dalam aplikasi Anda? Tanyakan kepada kami dan kami akan bekerja sama dengan Anda untuk mengembangkan solusi untuk aplikasi Anda yang akan mengurangi biaya dan meningkatkan teknologi.
... dengan i.Sense dari teknologi plastik pintar Tech up
Biaya turun
Dasarnya adalah 2400 dengan lebar 77 mm dan radius tikungan 75 mm. Lebar dan radius lainnya, tentu saja juga memungkinkan.
Seperti semua rantai elektronik®, kami menargetkan 10 juta siklus atau 10.000 km. Pengujian di laboratorium kami untuk pernyataan jaminan masih berlangsung.
Ya, karena palang khusus hanya dibuka. Seandainya terjadi keausan, palang ini dapat dengan mudah diganti.
Saat ini kami sedang menguji penggunaan tali plastik.

Secara pribadi:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
WhatsApp-Service:
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB