Ubah Bahasa :

pemisah pengunci untuk gaya penahan/pembukaan yang lebih tinggi dalam kelembapan tinggi
kelembapan dan/atau selang hidraulik yang besar. Segera
juga tersedia untuk E4Q.58.
| Bagian No. Pemisah pengunci, belum dirakit | Bagian No. Pemisah pengunci, dirakit |
|---|---|
| 82.8 | 82.8.1 |

Jalankan tabung bergelombang tambahan, kabel atau selang secara paralel dengan rantai elektronik yang ada® Pemasangan yang mudah dengan memasang dudukan sistem PMACLIP. Ukuran dari 17-48 mm. Selain itu, dudukan selang baru untuk memandu selang besar dengan ukuran 60 mm.
* Tampilan dari ujung tetap
| Part No. TUB link luar sebelah kanan* | No. Bagian Tautan luar kiri* | Bagian No. Tautan luar di kedua ujungnya* | Lebar nominal PMACLIP ø [mm] | Dudukan selang dengan lebar nominal SHM.60 ø [mm] |
|---|---|---|---|---|
| E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | 07, 10, 12, 17, 23 | 60 |
| E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | 17, 23, 29, 36, 48 | 60 |
| Part No. PMACLIP | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | H [mm] | E [mm] | M [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-BFH-17-0 | 17 | 30.0 | 20 | 34 | 20 | 68 | M6 |
| I-BFH-23-0 | 23 | 38.5 | 20 | 42 | 24 | 85 | M6 |
| I-BFH-29-0 | 29 | 45.5 | 20 | 48 | 27 | 99 | M6 |
| I-BFH-36-0 | 36 | 55.5 | 20 | 56 | 31 | 119 | M6 |
| I-BFH-48-0 | 48 | 67.5 | 20 | 68 | 37 | 143 | M6 |
| No. Bagian Penjepit selang | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SHM.60 | 60 | 60 | 30 | 25.9 |

Pemisah takik yang terkenal dari seri e-chain® lainnya sekarang juga tersedia untuk E4Q.64. Pemisah takik dapat diposisikan dengan tepat. Ideal untuk aplikasi yang diputar 90°. Bentukan terintegrasi memastikan bahwa pemisahan interior dipegang dengan kuat di tempatnya.
| Bagian No. pemisah takik | Bagian No. Pemisah, asimetris | Pemisah ramping No. bagian | Bagian No. Rak |
|---|---|---|---|
| 64Q.5 | 64Q.9 | 64Q.12 | 3200.X |

Memperpanjang masa pakai kabel lebih jauh lagi dengan pemisahan internal horizontal dan vertikal. Mudah dipasang
Komponen yang mudah dipasang sekarang juga tersedia untuk seri E4Q.64.
| Part No. untuk seri | Separators asimetris | Plates tengah universal | Plates sisi samping universal | Separators universal | Snap-in shelves (X = mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64 / H4Q.64 | 64Q.9 | 64Q.21 | 64Q.22 | 64Q.23 | S428.XXX |

Pelepas regangan untuk menjepit - sekarang juga untuk
palang seri E4Q.
| Penguncian Nomor Bagian | A [mm] | B [mm] | Jumlah gigi [n] | No. bagian untuk rantai elektronik® seri |
|---|---|---|---|---|
| C825.075.ZS4 | 70 | 65 | 11 | E4Q.34, H4Q.34, E4Q.44, H4Q.44 |
| C1132.080.ZS | 80 | 73 | 13 | E4Q.58, H4Q.58, E4Q.58L, H4Q.58L, E4Q.64L, H4Q.64L, E4Q.82, H4Q.82 |

Rantai energi seri E4Q telah dikembangkan untuk menawarkan solusi terbaik untuk perjalanan yang tidak didukung dan jauh. Berdasarkan standar rantai energi E4.1 yang kuat dan telah terbukti, rangkaian produk baru ini menghadirkan masa pakai yang lama dan tingkat modularitas yang tinggi.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB