Lima alasan mengapa Anda harus menggunakan plain bearing iglidur di kendaraan bermotor

Alasan pertama: Mengurangi biaya hingga 40%

  • Kebutuhan energi yang lebih rendah dalam proses pembuatannya
  • 1m³ baja dapat diproduksi dari 11.000 liter minyak mentah; hanya 1.000 liter minyak mentah yang dibutuhkan untuk 1m³ plastik
  • Waktu siklus yang singkat dalam proses manufaktur
  • Kuantitas output yang tinggi per siklus berkat beberapa rongga dalam proses pencetakan injeksi
  • Produksi yang tepat berarti tidak ada langkah produksi hilir yang biasanya diperlukan
iglidur® plain bearing yang hemat biaya

Alasan kedua: Menghemat berat hingga 80%

Perbandingan berat iglidur® dan bearings logam

Alasan ketiga: Mengurangi kebisingan (BSR -dengung, derit dan gemerincing)

Suara bising di sekitar mobil
Bantalan biasa dengan headphone

Alasan keempat: Kalibrasi mandiri

... dan inilah cara kerjanya

Alasan 5: Konsep perakitan yang fleksibel

Plain bearings untuk lembaran logam
Kotak sampel plain bearing otomotif

Kotak sampel gratis

  • Bantalan plastik yang terbuat dari berbagai bahan iglidur dan dengan konsep pemasangan yang berbeda
  • Stok batang yang terbuat dari bahan iglidur
  • Sambungan kopling yang disesuaikan
  • Rantai energi dengan kabel

Informasi lebih lanjut

Lokasi aplikasi di dalam mobil

Area aplikasi

Produk otomotif dan igus

Kembali ke ikhtisar

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi