Ubah Bahasa :


Desain online untuk perlengkapan di layanan pencetakan 3D igus® membutuhkan waktu sekitar 60 detik. Pengiriman kemudian membutuhkan waktu 24 jam. Hal ini berbeda dengan roda gigi, yang diproduksi menggunakan printer industri dan siap dikirim dalam waktu 3 hari. "Fleksibilitas yang tinggi dan waktu pengiriman yang cepat sangat penting ketika membuat prototipe," kata pendiri Easelink, Hermann Stockinger. "Justru spesifikasi inilah yang kami hargai tentang kemungkinan memilih dan mencetak berbagai varian dengan cepat dari perlengkapan igus® menggunakan konfigurator online."
Keuntungan lain, selain penghematan waktu yang tidak ada duanya, adalah efektivitas biaya dari layanan igus®, karena semua biaya alat ditiadakan. Perancang hanya perlu memilih modul gigi dan menentukan jumlah gigi dan transmisi torsi. Konfigurator membuat model 3D dari roda gigi, yang menjadi dasar untuk pencetakan 3D. Ratusan varian roda gigi sederhana dan roda gigi ganda dapat direalisasikan tanpa memerlukan perangkat lunak desain berbantuan komputer (CAD).
iglidur® i6 sangat cocok sebagai bahan cetak untuk roda gigi. Plastik berkinerja tinggi ini tahan terhadap suhu lingkungan dari -40 hingga +80 derajat Celcius, tahan tekanan hingga 44 MPa dan memiliki ketahanan abrasi yang tinggi. Uji laboratorium telah membuktikan bahwa plastik ini jauh lebih kuat daripada plastik polioksimetilen (POM) klasik. Dalam pengujian ini, roda gigi dijalankan pada 12 putaran per menit dan dibebani 5 Nm. Hasilnya: roda gigi cetak 3D yang terbuat dari iglidur® i6 masih berfungsi penuh bahkan setelah satu juta siklus, dengan keausan yang nyaris tidak terukur. Roda gigi giling yang terbuat dari POM berbeda. Roda gigi ini aus setelah 321.000 siklus dan rusak setelah 621.000 siklus.

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB