Pusat permesinan CNC untuk industri perkayuan

rantai energi, kabel dan teknologi penyimpanan untuk mesin pengolah kayu

Pusat pemesinan CNC untuk industri kayu dengan lengan robot dan transportasi benda kerja.
Vector 2010 dengan rantai kabel dan selang hisap di bengkel mesin.
Memandu selang besar dengan aman di pusat permesinan.

Rantai busur mana yang tepat?

▶Cari tahu lebih lanjut   ▶   Dapatkan saran yang dipersonalisasi

Tingkatkan teknologi dan kurangi biaya: Produk unggulan kami untuk pusat permesinan

E4.1L E4.48L e-chains pada tampak mendatar dengan mata rantai terhubung.

Stabil, mudah & cepat untuk diisi

  • 30% lebih ringan dari seri E4.1 ukuran yang sebanding
  • Dapat dibuka di kedua sisi pada radius dalam dan luar
  • Juga cocok untuk aplikasi yang diputar ke samping, tegak, dan digantung
Rantai kabel e-chains E4Q dengan segmen terbuka untuk pemanduan kabel dan selang.

Perpaduan terbaik antara stabilitas dan bobot yang ringan

  • Mudah dibuka dengan tangan
  • Lebih murah dari model pendahulunya E4Q.58
  • Pada saat yang sama lebih stabil daripada rantai energi E4.1
Bundel kabel dan selang dalam sistem igus readychain.

Semuanya dari satu sumber: disesuaikan - siap dipasang - akhirnya diuji

  • Sistem rantai energi lengkap termasuk kabel
  • Waktu perakitan berkurang hingga 95
  • Perakitan cepat - waktu henti alat berat yang lebih sedikit
Bantalan geser Drylin R dengan carriage pada rel pemandu.

Poros linier yang kuat untuk pemandu linier bulat

  • 100% bebas pelumasan
  • Secara dimensi identik dengan bushing bola
  • 8 bahan poros yang berbeda
Unit transfer bola polimer dari baja tahan karat dengan rumah hitam.

Memindahkan beban berat dan sensitif dengan mudah

  • tahan abrasi, bebas pelumasan dan tahan lama
  • juga cocok untuk beban berat bermata tajam dan barang sensitif
Bearing flensa igubal dari besi dengan dua lubang pemasangan.

bola bulat plastik untuk semua rumah bantalan bergelang

  • Cukup ganti bola bulat dengan tangan
  • Pelumasan dan bebas perawatan
  • Tahan terhadap bahan kimia dan korosi
Empat kabel chainflex igus dengan konduktor pilin terbuka dalam berbagai versi.

Kabel PVC dalam rantai energi ​

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi