Lima kilo lebih ringan: instalasi pencahayaan dioptimalkan dengan bearing plastik

igus spherical dan plain bearing yang memungkinkan desain yang lebih ramping tanpa perawatan

Tiga orang dalam pertunjukan cahaya dengan layar besar dan grafik proyeksi di panggung.

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Bearing untuk shaft penggerak pada output housing motor pada elemen melingkar yang berputar
  • **Persyaratan:**suhu dari -10 hingga 50°C selama pengangkutan dan pertunjukan, tahan debu dan bebas dari pelumasan, bahan non-magnetik, ringan, kompensasi ketidaksejajaran
  • Industri: Teknologi stage, teknologi lighting
  • **Keberhasilan bagi pelanggan:**Dengan menggunakan bearing spherical dan igus plain, Kellook mampu mengurangi berat giroskop sebesar 5kg. Hal ini memungkinkan unit motor dan gearbox yang lebih kecil - keuntungan tidak hanya dalam hal desain dan estetika, tetapi juga dalam hal transportasi dan perakitan. Dibandingkan dengan solusi logam konvensional, biaya untuk pelumas dan pekerjaan pemeliharaan yang dapat dihilangkan.

Masalah

Solusi

Instalasi cahaya giroskopik Kellook di panggung saat konser, dengan sorotan cahaya dan penonton di depan.
Susunan rel melingkar dengan empat kereta pemandu dan titik sambungan yang ditandai.
Panduan putar melingkar igus dengan beberapa jalur lintasan dan modul terhubung.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi