Sistem suplai energi yang kuat untuk peralatan peletakan pipa dan kabel

Lapisan pipa

Menara peletakan Pipa

e-chains di menara peletakan pipa

Tensioner

e-chains di tensioner

Rotary cranes

rantai elektronik® di derek slewing

Pendorong yang dapat ditarik

rantai elektronik® pada baling-baling kemudi yang dapat ditarik

Produk teratas

seri e-chain® E4.350
  • Untuk kabel besar, berat, dan kaku
  • Teruji tugas berat hingga 650kg/m
  • Sangat tahan aus, tahan terhadap korosi, minyak, dan air laut
E-chain E4.1
  • Kuat dan lebih ringan hingga 70% dari baja
  • Tidak ada bagian yang jatuh berkat pemisahan interior khusus
  • Desain modular
energy chain RBR
  • Sistem rotasi dengan putaran hingga 900°
  • Pelepas tegangan terintegrasi dan perutean kabel langsung di palung pemandu
  • Integrasi sederhana ke dalam struktur pelanggan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi