Pasokan energi berputar yang kuat pada menara tambat FPSO

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: pasokan energi berputar, rantai energi seri E4.1
  • Persyaratan: Penggunaan permanen pada menara tambat FPSO untuk memastikan pemanduan selang bahkan dalam angin dan cuaca serta lingkungan yang korosif.
  • Industri Lepas pantai
  • Sukses untuk pelanggan: Berkat modul putar dengan sudut rotasi 380°, pengumpanan selang yang fleksibel dapat dilakukan. Rantai energi plastik E4.1 bebas korosi dan stabil bahkan di bawah beban tarik yang tinggi.
Area pra-rakitan offshore dengan struktur baja melengkung dan kawasan industri di latar belakang.

Masalah

Solusi

Perakitan komponen industri besar berbentuk lingkaran di area parkir.
Beberapa gulungan kabel hitam berada di dalam drum logam besar di atas palet kayu.

Pasokan energi yang berputar

Igus Product

Suplai energi berputar dengan aman memandu listrik, data, serat optik, udara, air, dan minyak dalam satu sistem.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi