e-chain dan kabel fleksibel untuk gripper pada sistem pengambilan BD Rowa

Masa pakai yang tinggi untuk cable routing dengan radius tekukan 180° dan gerakan multi-dimensi

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: energy chains seri E2 dan 2500, kabel chainflex®, termasuk kabel energi dan kontrol CF10, kabel data CF11, dan kabel kontrol CF99
  • Persyaratan: Solusi kabel untuk pergerakan multidimensi dari pasokan energi dan sinyal dengan profil persyaratan khusus, gerakan berbentuk S, radius tekukan lebih dari 180 °, masa pakai yang tinggi dengan pengembangan kebisingan minimal
  • Industri: Teknik mesin, gudang farmasi
  • Keberhasilan bagi pelanggan: solusi yang disesuaikan untuk perutean kabel dan kabel, pengujian di laboratorium igus®, khususnya kabel tahan tekukan tanpa putus kawat dan keausan minimal, tipe ringkas khusus
Kabel Chainflex pada sistem apotek Care Fusion Rowa dengan layar kontrol.

Masalah

Solusi

Aktuator linear dengan rantai kabel pada rangkaian teknis.
Rantai kabel pada rangka mesin industri memandu kabel dan selang.

Kerja sama lebih lanjut antara Rowa dan igus®

Rantai kabel pada sumbu linear dengan braket dan komponen terpasang.
Kabel Chainflex ditunjukkan saat latihan gripper di apotek.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi