Ubah Bahasa :
Beberapa juta siklus kerja per tahun dengan presisi maksimum dalam rentang mikrometer dan lima tahun operasi bebas perawatan: Häcker Automation GmbH mengembangkan dan memproduksi mesin untuk perakitan mikro yang memenuhi persyaratan tertinggi. Perusahaan yang berbasis di Schwarzhausen ini juga tidak membiarkan apa pun yang tidak sesuai dengan perusahaan mitra dan komponen. Saat ini, kabel dan rantai energi dari igus® digunakan untuk pasokan energi dan data.
"Kabel harus dipandu secara optimal di dalam rantai - terutama ketika rantai dikemas dengan ketat. Jari-jari tikungan harus diperhitungkan serta pemisahan internal dan pelepas tegangan yang efektif. Kabel tidak boleh menunjukkan gerakan apa pun dalam rantai, tetapi juga tidak boleh diperbaiki: Banyak rekayasa terperinci yang diperlukan di sini, di mana igus® memberi kami dukungan yang sangat baik."
Jens Beyer, teknisi di Häcker Automation GmbH
Merancang pembawa kabel
untuk sistem pembawa kabel. Pekerjaan terperinci juga selalu diperlukan di sini, yang dilakukan oleh igus® dan Häcker bersama-sama. Jens Beyer: "Kabel harus dipandu secara optimal di dalam rantai - terutama ketika rantai itu padat. Jari-jari tikungan harus diperhitungkan serta pemisahan interior dan pelepas tegangan yang efektif. Kabel tidak boleh menunjukkan gerakan apa pun pada rantai, tetapi juga tidak boleh diperbaiki: Banyak rekayasa terperinci yang diperlukan di sini, di mana igus® memberi kami dukungan yang sangat baik." Dengan sukses: Bahkan sistem rantai energi dengan rentang pelepasan terkecil hanya 50 mm, yang digunakan dalam sistem pergerakan untuk langkah dosis, misalnya, mencapai masa pakai yang sangat lama yang dibutuhkan oleh Häcker. Hal ini juga luar biasa karena kabel dan sistem suplai energi mengalami tekanan yang tinggi karena kecepatan tinggi. Tetapi pekerjaan desain yang telah dilakukan igus® untuk Häcker menjamin ketersediaan yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Solusi yang meyakinkan juga dikembangkan untuk persyaratan khusus - misalnya, igus® mampu menawarkan kabel PE yang kompatibel dengan rantai energi dengan penampang 1,5 mm2 untuk sistem rantai energi di Häcker setelah pengujian di laboratorium. Detailnya
Pekerjaan terperinci termasuk pengikatan rantai, yang secara struktural terintegrasi ke dalam sistem rantai energi, dan pemilihan kabel. Tuntutan yang tinggi pada masa pakai membuat hanya komponen yang telah teruji yang dipasang. Hal ini berlaku untuk rantai energi dan juga kabel, yang dipasok dalam bentuk siap pakai ® dari igus® : Kemudian personel perakitan di Schwarzhausen tidak perlu melakukan pekerjaan perakitan dan dapat menyambungkan set kabel lengkap termasuk sambungan steker secara langsung. Hal ini menghemat waktu, dan itulah yang penting di Häcker: hanya sepuluh hari yang diperkirakan untuk pembangunan sebuah mesin.
Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB