Energy chains, kabel, teknologi bearing, dan sensor untuk SRU and shuttles

  • bebas perawatan untuk penggunaan 24/7
  • Penghematan ruang dan berat
  • Kebisingan rendah dan getaran rendah
  • Perakitan sederhana
  • Pengiriman cepat
  • Masa pakai yang dapat dihitung secara online
  • Sistem lengkap atau komponen individual dari ukuran batch 1

Produk pilihan untuk SRM, sistem antar-jemput dan co.

Rantai pembawa kabel melengkung dengan kabel terlihat.

rantai energi dengan pemandu lantai kabel baja

  • Energi, data, udara, dan cairan dalam satu sistem
  • Kecepatan 4 m/s, jarak tempuh 80 m
  • Waktu pemasangan 88 % lebih singkat dibandingkan dengan saluran aluminium
Sistem Micro Flizz pada rel linear untuk pasokan energi.

pasokan energi dengan rumah pelindung

  • Alternatif untuk sistem busbar
  • Tenang, bebas perawatan, dan mudah dipasang
  • Kecepatan pengoperasian hingga 6 m/s
  • Kebutuhan ruang yang rendah
Pemandu kabel Guidelok Slimline untuk kabel bergerak dalam jalur berbentuk U.

Palung pemandu vertikal

  • Untuk aplikasi yang ditangguhkan hingga ketinggian 50 m
  • Aksesibilitas yang mudah untuk servis
  • Palung hingga 80% dan dengan demikian penghematan biaya dan berat

kabel untuk gerakan

  • Dikembangkan untuk beban tertinggi
  • Cocok untuk radius tikungan yang sangat sempit serta lingkungan yang dingin dan abrasif
  • Garansi 4 tahun chainflex®
Konektor modul dengan kabel dan kontak colok.

Antarmuka yang disesuaikan

  • Satu modul konektor, bukan banyak konektor individual
  • Lebih ringan hingga 50% dari konektor persegi panjang konvensional
  • 100 sisipan steker untuk dipilih

Teknologi bantalan berjalan kering

kertas putih

Hindari kegagalan bantalan dengan plastik pintar ""

  • Mengurangi biaya perawatan dan menghilangkan waktu henti yang tidak direncanakan
  • Memperpanjang masa pakai dan meningkatkan efisiensi sistem
  • Menghemat waktu - identifikasi penyebab anomali yang lebih cepat

Berhasil digunakan oleh pelanggan kami

Gudang rak tinggi otomatis dengan crane gudang oranye dan palet bertumpuk.

SIVAplan menempatkan sistem guidelok ke dalam produksi seri setelah tahap pengujian

Sistem Autoglide di lorong gudang dengan rantai kabel dan kabel yang dipandu.

rantai elektronik bebas perawatan® untuk lorong SRM di Gebhardt Intralogistics

Kolase aplikasi penanganan material dengan komponen igus pada sistem transportasi dan pengangkatan.

... dan kisah sukses lainnya.

Kami menguji di laboratorium uji internal kami.

Brosur Penanganan Material

Material handling igus dalam katalog dengan sistem pemandu kabel untuk lift dan aplikasi hingga 50 m.

layanan instalasi

Peralatan pelindung dan obeng di atas drag chain kabel.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi