Laporan pengguna Rantai energi ringan untuk mesin pemotong kaca CNC dalam format XXL

Mesin pengolah kaca ini menggunakan e-chain dengan kebisingan rendah® dengan panjang hingga 11 meter.

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: rantai energi tipe E6.52, rantai energi roller tipe 3838R serta twisterband untuk rotasi 360° dan pengangkatan vertikal overhead loader.
  • Persyaratan: Bobot rendah, gerakan halus, kebisingan rendah, ketahanan untuk perjalanan hingga 11 m
  • Sektor Industri kaca, mesin pemotong
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Rantai energi memungkinkan produktivitas tinggi yang diinginkan dari sistem dengan biaya rendah dan tingkat kebisingan yang rendah. Setelah pengujian, instalasi ini juga mampu membuktikan diri dalam penggunaan praktis di lokasi pelanggan.

Masalah

Solusi

Mesin pemotong kaca dengan sistem rantai energi linear igus untuk penuntun kabel dan selang.
Sistem penanganan kaca di gedung produksi dengan lengan bergerak di atas panel kaca.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi