Teknologi lead screw yang bebas pelumasan untuk sistem penguncian konter berpendingin

Penutup plastik hitam melengkung di bengkel.

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Teknologi linear untuk pintu geser sistem penguncian
  • Persyaratan 100% bebas dari pelumasan dan perawatan, tahan lama, tahan dingin, hemat biaya, tidak berisik dan bebas getaran, sesuai dengan makanan, gesekan rendah
  • Produk yang digunakan: flange lead screw nut dryspin yang terbuat dari iglidur J, lead screw nut dryspin yang terbuat dari stainless steel dengan ukuran ulir 10x50,
    drylin E stepper motor
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Perusahaan Italia, Cisaplast, membuat sistem penguncian otomatis untuk konter berpendingin. Untuk pemandu gerakan pintu, para ahli menggunakan drylin® stepper motor dan dryspin flange lead screw nut yang terbuat dari plastik iglidur J berperforma tinggi. Komponen-komponen ini bekerja tanpa pelumas eksternal, bebas perawatan, ringan, hemat biaya, dan tahan lama.

Produk yang digunakan

Batang ulir dengan ulir halus dan permukaan logam silindris.

dryspin lead screw

Rumah flensa plastik dengan sambungan ulir dan enam lubang pemasangan.

dryspin flange lead screw nut

Motor stepper dengan kabel koneksi dan konektor, terisolasi di latar putih.

drylin stepper motor

Masalah

Solusi

Video aplikasi

Ulir igus dryspin dengan elemen mur dan simbol toko.

Pesan secara online:

Konfigurator Dryspin menampilkan poros ulir dan bushing flensa yang dapat dipilih.

Konfigurasikan penggerak sekrup utama:

Teknologi ulir dryspin dengan panah ke kanan dan simbol daur ulang.

Tech up & Cost down:

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi